MISUMI WEBINDEX

295 Die Drehmomentwellen sind bereits gehärtet und müssen vor der Bearbeitung geglüht werden. Durch das Glühen ist eine Verringerung der Härte auf der bearbeiteten Fläche +10mm vorne und hinten möglich. (Siehe folgende Beispiele) Darüber hinaus liegen die geglühten Teile außerhalb des garantierten Bereichs der AD-Toleranz. Subtrahieren Sie bei der Berechnung des Hubs die Abmessungen der geglühten Teile. Ca.10mm Das Glühen kann die Härte folgender Abschnitte verringern: · Enden mit Gewinde · Abgesetzte Teile · Enden mit Gewindebohrung · Schlüsselflächen, Planflächen für Schraubenklemmung, Sicherungsringnuten, Gewindeoptionen Ca.10mm Ca.10mm Ca.10mm (Bsp.) Glühbereich ÃCFSCMJDL àCFS EJF 0QUJPOFO 2Maße der Keilnuten an den Wellenenden (P und Q) b t P, Q b t Toleranz (N9) Toleranz 8, 10 3 -0.004 -0.029 1.8 +0.1 0 12 4 0 -0.030 2.5 13~16 5 3.0 20 6 3.5 25 8 0 -0.036 4.0 +0.2 0 2Maße der Sicherungsringnuten an den Wellenenden (P und Q) P, Q m d Passender Sicherungsring Toleranz Toleranz Toleranz 3 0 -0.010 0.5 +0.05 0 2 +0.06 0 JIS E Typ 2 4 0 -0.012 +0.1 0 3 JIS E Typ 3 5 0.7 4 +0.075 0 JIS E Typ 4 6 5.05 JIS E Typ 5 8 0 -0.015 0.9 6.05 JIS E Typ 6 10 1.15 +0.14 0 9.6 0 -0.09 JIS C Typ 10 12 0 -0.018 11.5 0 -0.11 JIS C Typ 12 13 12.4 JIS C Typ 13 15 14.3 JIS C Typ 15 16 15.2 JIS C Typ 16 20 0 -0.021 1.35 19 0 -0.21 JIS C Typ 20 25 23.9 JIS C Typ 25 m m TA TB d Schmierung Verschiedene Schmierstoffoptionen Teilenummer #444 - #444 ( (Typ L mit Schmierstoff) (Typ G mit Schmierstoff) & Fügen Sie bei der Bestellung bitte L oder G zur Teilenummer der Standardausführung hinzu. Der für die Drehmomentwellen verwendete Schmierstoff kann auf einen der folgenden Spezial-Schmierstoffe umgestellt werden. Bei der Wartung wird Schmierfett auf die Muttern und Wellen aufgetragen. Die Leistung der einzelnen Schmierstoffe entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. RSicherheitshinweise FHinweise zur Partikelbildung bei Schmierfettanwendung entnehmen Sie dem Abschnitt "Vergleich der Partikelbildung (Experimentelle Werte)" unter "Linearbuchsen." F Wenn ein Schmierstoff mit geringer Mischkonsistenz vom Typ G auf den Teil mit geringem Durchmesser (Nr. 6, 8, oder 10) aufgetragen wird, kann sich der Widerstand erhöhen, so dass die Gleitbewegung beeinträchtigt sein könnte. Ausführung Artikelbezeichnung des Schmierstoffs )BVQUNFSLNBMF L Type ET−100K (Hersteller: Kyodo Yushi) hochtemperaturfest und hochoxidationsbeständig Ebenso hohe Adhäsions- und Kohäsionseigenschaften bei wenigen Spritzern und geringem Austritt. Ausführung G LG2 (Hersteller: NSK Ltd.) Umweltfreundlich durch geringe Stauberzeugung. Stark korrosionsbeständig. Drehmomentwellen werden geschmiert geliefert. Bei einer Kilometerleistung von 100km eine Schmierstoff-Wartung mit lithiumverseiftem Schmierstoff (Alvania Grease S2 von Showa Shell Sekiyu K.K) usw. durchführen. Drehmomentwellen Optionen/Schmierstoffoptionen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==