296 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2Merkmale Hochpräzise Nadelrollen sind in vier Richtungen zu den Rechteckwellen angeordnet. Wellen/Buchsen sind mit einer Vorspannung von 1 ~ 6μm konzipiert. Weit verbreiteter Einsatz als Führung mit hoher Festigkeit, Geradheit und Geschwindigkeit in Fertigungsanlagen und Prüfgeräten bei der Herstellung von Halbleitern und Flüssigkristallen, in Hebe- und Gleitbühnen, Robotiksystemen, Pressen und Förderanlagen. Der viereckige Querschnitt ermöglicht Lastmomente ohne Rotationen, mit nur geringen Ausscher- und Aufschlagbewegungen und gewährt dabei weiche Drehungen und gleichbleibende Genauigkeit. 2)JOXFJTF [VS )BOEIBCVOH · Für den Versand wird rosthemmendes Öl auf die Artikel aufgetragen. Die Schmierwartung nach Bedarf mit Hochdruck-Schmierstoff (AFC Grease von THK), usw. durchführen. · Bei der Konstruktion ist darauf zu achten, dass die Spannhülse so angeordnet wird, dass der Kugelkäfig an den Hubenden nicht aus ihr herausfallen kann. · Da eine Vorspannung vorhanden ist, muss die Montage langsam und ohne Hebeln erfolgen, wenn die Sicherungsringe eingesetzt werden. (Die Sicherungsringe könnten beschädigt werden, ebenso wie die Gleitflächen). · Abdeckungen usw. verwenden, falls Fremdgegenstände oder Staub auf die Gleitflächen gelangen könnten. · Einsatz unter hohen Raumtemperaturen vermeiden, unter 80°C halten. · Spannhülsen und Wellen nicht durch Kaltschrumpfen einpassen. Das Restaustenit wandelt sich in Martensit um und führt zur Ausdehnung der Innen- und Außendurchmesser von Spannhülsen und Wellen, wodurch sie nicht mehr zu verwenden sind. Kugelkäfig Aus einem Stück gegossener leistungsstarker Hochleistungskunststoff Wellen Die Welle ist mit vier gefertigten Flächen versehen. Wellenlänge und Endkonfigurationen sind frei wählbar. #VDITF Der Körper ist innen mit vier gefertigten Flächen versehen. "YJBMSPMMFO Kein Spiel in alle Richtungen, da Welle/Spannhülse mit 1~6μm vorgespannt sind. Standarddrehmoment Tragzahl zulassiges statisches Moment Lastpunkt 1Kg Verschiebungs-Messpunkt 2Anwendungsbeispiel Hebebühne Hebebuhne Schwenkarm Saugnapf Gleitbühne Prufkamera 2Präzisionsstandards Bezugsachse A ist als Mittelachse von vier flachen rollenden Oberflächen definiert. Geradheit der Buchsen =±5μm oder weniger A 1 0.05 A 1 0.05 A 0.05 A 1 0.05 A 2Tragzahltabelle D Nenndrehmoment Tragzahl zulässiges statisches Moment CT Dynamisch (N t m) CoT Statisch (N t m) C Dynamisch (kN) Co statisch (kN) Mo (N t m) 6 12.3 21.0 3.4 5.0 10.6 10 48.7 84.4 6.8 10.0 23.0 12 91.3 162.9 11.9 17.4 76.4 16 115.7 212.0 11.9 17.4 83.6 D "CXFJDIVOH - JTU NBY 6 6μm 10 2μm 12 2μm 16 1μm Nadelführung Überblick
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==