297 2 Merkmale 1 Langfristig wartungsfreier Betrieb · Die Schmierstoffeinheit MX ist eine Selbstschmiereinheit aus mit Schmierstoff imprägniertem Spezial-Polyurethan. Die Kapillarwirkung ermöglicht ein sachgemäßes Auftragen des Schmierstoffes. · Ein Ölfilm bildet sich auf den Kugelgewindetrieben und Schienen und gewährleistet so einen langfristig wartungsfreien Betrieb. 2 Kostenvorteile · Bei mit MX-Einheiten ausgestatteten Artikeln kann die Schmierhäufigkeit deutlich reduziert werden, wodurch die Wartungszeit und die damit verbundenen Kosten spürbar verringert werden können. Mit MX-Einheiten ausgestattete Artikel haben selbst bei Überschreitung einer Betriebszeit von 800 Stunden einen guten Schmierungszustand beibehalten, wohingegen es bei entfetteten Mustern innerhalb von 20 Stunden zu einem Festfressen der Teile gekommen ist. * Die Werte werden nicht garantiert, sondern sind lediglich Referenzwerte. 2Ergebnisse Dauertest 1) Ausführung ohne Schmierstoff 2) Ausführung ohne Schmierstoff + Schmierstoffeinheit MX Dauerprüfzeit [h] PEFS NFIS 2Prüfbedingungen (1) Teilenummer LX2605-B1-300 (2) Montage-ausrichtung Prüfausrichtung vertikal (3) Lastbedingung 15kgf Last (4) Prüfhub 200mm (5) Verfahrgeschwindigkeit 136mm/s 2Vergrößerte Fotos der Poren im Spezial-Polyurethan Mit Schmierstoff imprägniertes Spezial-Polyurethan sorgt für einen entsprechenden Schmierstoffauftrag auf den Kugelgewindetrieben und Schienen. 2Aufbau Schmierstoffeinheit MX Gehause Spezialpolyurethan Patentiert Integrierte Schräglager Kugelgewindetrieb Wagen Integriertes Rillenkugellager Führungsschiene 2Spezifikationen der MX-Serie Fuhrungswagenlange Breite der Schmierstoffeinheit Breite der Schmierstoffeinheit Mechanische Grenze Mechanische Grenze L 2Serie MX Spezifikationen Vor Imprägnierung mit Schmierstoff Nach Imprägnierung mit Schmierstoff Teilenummer Anz. Führungswagen Länge Grundplatte (L) Effektivhub Führungswagenlänge Breite der Schmierstoffeinheit LX15∓∓-MX (1 Stk.) B1 100 43.9 49.6 4 125 68.9 150 93.9 175 118.9 200 143.9 LX20∓∓-MX (1 Stk.) B1 150 76.5 67 5 200 126.5 250 176.5 300 226.5 LX26∓∓-MX (1 Stk.) B1 200 105 88 6 250 155 300 205 350 255 400 305 LX(R)30∓∓-MX Lang Wagen (1 Stk.) B1 200 90 102 7 250 140 300 190 350 240 400 290 450 340 500 390 550 440 600 490 Kurz Wagen (1 Stk.) S1 150 65.5 76.5 200 115.5 250 165.5 300 215.5 350 265.5 400 315.5 450 365.5 500 415.5 550 465.5 600 515.5 LX(R)45∓∓-MX Lang Wagen (1 Stk.) B1 340 194.4 137.6 8 390 244.4 440 294.4 490 344.4 540 394.4 590 444.4 Kurz Wagen (1 Stk.) S1 340 231.9 100.1 390 281.9 440 331.9 490 381.9 540 431.9 590 481.9 & Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben. Lineareinheiten (LX) Baureihe der Schmierstoffeinheit
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==