298 TECHNISCHE INFORMATIONEN Spindelmotor Kurbelzylinder Schleifstein Kurbelrohr Einspindel-Lineareinheit KUHC2010L-400-200 Die Lineareinheit LX ist eine integrierte Lineareinheit mit Kugelgewindetrieb und Profilschienenführung, die für hochgenaue Herstellungsverfahren unerlässlich ist. · Ausführungen mit erhöhter Positioniergenauigkeit sowie mit hoher Genauigkeit und Traglast sind verfügbar. · Standardsteigung zur exakten Positionierung und hohe Steigung für Hochgeschwindigkeitsbetrieb sind verfügbar. · Hergestellt von SURUGA Production Platform Co., Ltd., MISUMI GROUP, anerkannter Hersteller von XY-Koordinatentischen. 2Servopresse Als Pressachse für Servopresse verwenden. · Das hochsteife Gestell ist äußerst zuverlässig · Unumgängliche Zylinderstiftbohrungen für Anwendungen mit hoher Traglast sind standardisiert (Zylinderstifte werden zur Positionierung verwendet, dienen aber auch zum Halten der Schwerlast) Lastzelle Druckstanzen Anzeige Ausfuhrung LX45 Obere Form Ausfuhrung LX45 Untere Form Ausfuhrung LX20 Ausfuhrung LX26 2Messvorrichtung Zusammen mit dem Servomotor für Messvorgang verwenden. · System ist dank der hohen Genauigkeit der Artikel möglich · Kompakte Bauform bietet einen hohen Freiheitsgrad beim Einbau Ausfuhrung LX20, LX26 2Präzisionsfördervorrichtung Ideal für Präzisionstransporte. · Höhere Genauigkeiten als bei der Hochpräzisionsausführung gewährleisten eine zuverlässige Bewegung Ausfuhrung LX26 "VTGVISVOH -9 Ausfuhrung LX30 2Tisch für Teilezufuhr Teilezufuhr durch Verbindung von zwei Achsen. Ausfuhrung LX20 Ausfuhrung LX26 Ausfuhrung LX30 2Lackiervorrichtung Lackierstation durch Verbinden von drei Achsen. · Kunden können die Konstruktion frei wählen 2Laserschweißkopf-Einheit (Werkstückgewicht: 5~10kg) 2Federverstelleinheit (Werkstückgewicht: 15~20kg) 2Entgrateinheit (Werkstückgewicht: 15~20kg) 2Bewegliche Glätteinheit (Werkstückgewicht: über 20kg) 2Spenderkopfeinheit (Werkstückgewicht: über 20kg) Für XY-Mechanismen, bei denen Stabilität der Grundplatte erforderlich ist Für Aufbauten mit Versatz von der Grundplatte Einfache voreingestellte Punktpositionierung durch externe Signale Für Spezialkonstruktionen bei begrenztem Platzangebot Für Mechanismen, bei denen Schwingungsfestigkeit erforderlich ist Bei der Einspindel-Lineareinheit KU sind Kugelgewindetrieb und Profilschienenführung eingebaut. · Für den Einsatz mit kleinen Robotern und Ladern mit beweglichen Tischen, keine schweren Traglasten. · Eine Ausführung mit Abdeckung ist als Schutz für bestimmte Betriebsumgebungen erhältlich. · Einspindel-Lineareinheiten werden hergestellt von SURUGA Production Platform Co., Ltd., MISUMI GROUP, anerkannter Hersteller von XY-Koordinatentischen. Laserschweißkopf Rotationsbürste Z-Achse Hubzylinder Spenderkopf Spannfutter beladen/entladen Umsetzer LSI-Steigung (Auch bekannt als: Whisker) Lastmesser Lastzelle Federpleuelstange Servomotor Einspindel-Lineareinheit KUA1204-304-150 Klemmbefestigung Verteiler usw. Artikel: Schalterabdeckung Einspindel-Lineareinheit KUA1204-304-150 Einspindel-Lineareinheit KUA2005L-400-150 Einspindel-Lineareinheit KUAC1505-340-150 Einspindel-Lineareinheit KUA1204-340-100 2Laserschweißkopf-Einheit (Werkstückgewicht: 20~30kg) Für Mechanismen, bei denen Klemmfestigkeit erforderlich ist Klemmbefestigung Einspindel-Lineareinheit KUAC2010L-580-200 Schweißkopf Artikel: Stahlrahmen Abdeckung *Federpleuelstange: Ein im Tandemhauptzylinder (Bremsmechanismus) von Automobilen integriertes Teil Einspindel-Lineareinheit KUA1204-304-150 Lineareinheiten (LX) Anwendungsbeispiele
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==