299 4DIJFOFORVFSTDIOJUU : "DITF 4DIXFSQVOLU I 9 "DITF Ein Führungswagen Ma: Steigungsmoment Lastmomente können in allen drei Richtungen aufgebracht werden. Schienen mit niedrigerem Schwerpunkt und hoher Steifigkeit. *Werte für Ausführungen mit zwei Führungswagen gelten, wenn sich die beiden Führungswagen berühren. Die obige Tabelle enthält Referenzwerte im Stillstand. Zum Ermitteln einer tatsächlichen Lebensdauer verwenden Sie bitte unsere Technische Berechnungssoftware. IX: Querschnittsträgheitsmoment um X-Achse IY: Querschnittsträgheitsmoment um Y-Achse Ausführung Anz. Führungswagen Anz. Führungswagen Zulässiges statisches Moment (N t m) Ma Mb Mc LX15 1 Lang 13 13 41 LX20 1 Lang 27 27 93 2 353 353 186 LX26 1 Lang 70 70 225 2 902 902 450 LX30 1 Lang 126 126 387 2 1515 1515 774 1 Kurz 63 63 208 2 579 579 417 LX45 1 Lang 291 291 972 2 3945 3945 1944 1 Kurz 145 145 515 2 1444 1444 1029 Ausführung Querschnittsträgheitsmoment (mm4) Schwerpunkt (mm) Gewicht (kg/100mm) IX IY h W LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13 LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22 LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37 LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10 Zwei Führungswagen Mb: Giermoment Mc: Rollmoment Zulässiges Moment Führungsschienenfestigkeit Hub (mm) Ausführung Mit Schmierstoffeinheit MX Wagen Führungsschienenlänge L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 - Lang 1 Stk. 26.9 - 51.9 76.9 101.9 126.9 151.9 - - - - - - - - MX Lang 1 Stk. - - 43.9 68.9 93.9 118.9 143.9 - - - - - - - - LX20 - Lang 1 Stk. - 16.5 36.5 - 86.5 - 136.5 186.5 236.5 - - - - - - MX Lang 1 Stk. - - - - 76.5 - 126.5 176.5 226.5 - - - - - - - Lang 2 Stk. - - - - - - 79.5 129.5 179.5 - - - - - - LX26 - Lang 1 Stk. - - 17 - 67 - 117 167 217 267 317 - - - - MX Lang 1 Stk. - - - - - - 105 155 205 255 305 - - - - - Lang 2 Stk. - - - - - - - 91 141 191 241 - - - - LX30 - Lang 1 Stk. - - - 29 54 - 104 154 204 254 304 354 404 454 504 - Kurz, 1 Stk. - - - 54.5 79.5 - 129.5 179.5 229.5 279.5 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5 MX Lang 1 Stk. - - - - - - 90 140 190 240 290 340 390 440 490 MX Kurz, 1 Stk. - - - - 65.5 - 115.5 165.5 215.5 265.5 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5 - Lang 2 Stk. - - - - - - - - 116 166 216 266 316 366 416 - Kurz, 2 Stk. - - - - 17 - 67 117 167 217 267 317 367 417 467 LX45 - Lang 1 Stk. - - - - - - - - - 210.4 260.4 310.4 360.4 410.4 460.4 - Kurz, 1 Stk. - - - - - - - - - 247.9 297.9 347.9 397.9 447.9 497.9 MX Lang 1 Stk. - - - - - - - - - 194.4 244.4 294.4 344.4 394.4 444.4 MX Kurz, 1 Stk. - - - - - - - - - 231.9 281.9 331.9 381.9 431.9 481.9 - Lang 2 Stk. - - - - - - - - - 88.8 138.8 188.8 238.8 288.8 338.8 - Kurz, 2 Stk. - - - - - - - - - 163.8 213.8 263.8 313.8 363.8 413.8 &Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben. * ( ) ist die Länge der Schiene LX45. Tragzahl &Tragzahlen in den Schienen-Spalten gelten für einen Führungswagen. &Zum Ermitteln einer tatsächlichen Lebensdauer verwenden Sie bitte unsere technische Berechnungssoftware. Ausführung Wagen Führungsschiene Kugelgewindetrieb Lager (Festlagerseite) Achsrichtung Dynamische Grundlast C (N) Statische Grundlast C0 (N) Radiales Spiel (μm) Dynamische Tragzahl Ca (N) Statische Grundlast C0a (N) Wellen-Ø (mm) Steigung (mm) Kern-Ø (mm) Ø Kugelmitte (mm) Dynamische Tragzahl Ca (N) Zulässige statische Last P0a (N) LX1502 Lang 2072 3701 -3~0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415 LX2001 Lang 3277 6199 -3~0 482 642 6 1 5.3 6.15 730 461 LX2005 822 1026 5 4.918 6.3 LX2602 Lang 6522 11871 -4~0 1712 2251 8 2 6.4 8.3 1637 1205 LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3 LX2610 782 961 10 6.46 8.3 LX3005 Lang 9732 17218 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197 LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3 LX3005 Kurz 6305 9271 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197 LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3 LX4510 Lang 18450 32441 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106 LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75 LX4510 Kurz 11826 17175 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106 LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75 Werkstoff Bauteile Grundkörper (Führungsschiene) Wagen Motorhalterung Lagereinheit Loslagerseite Abdeckung Anschlag Kugelgewindetrieb geschliffen (Erdanschluss) LX15 LX20/26/30/45 .Material Rostfreier Stahl Kohlenstoffstahl SCM-Werkstoff ADC12 A5052 A6063 NBR SCM415 4Oberflächenbehandlung LTBC-Beschichtung LTBC-Beschichtung Einbrennlackierung, schwarz Schwarz eloxiert Schwarz eloxiert - - )Härte - Induktionsgehärtet HRC58~64 HRC58~62 - - - - HRC58~62 Lineareinheiten (LX) Hub/Tragzahl/Zulässiges Moment
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==