300 TECHNISCHE INFORMATIONEN Winkliges Schraglager (In Motorhalterung montiert) Querschnitt Wagen Kugelgewindetrieb Schematische Darstellung Radiallast Umgekehrte Radiallast Seitenlast Seitenlast FV FV FH FH Gotische Bogenformnut 45° Vergrößerte Querschnittsdarstellung: Zweireihige Bogenformnuten t 'àISVOHTTDIJFOF Die Tragzahl ist in allen vier Richtungen gleich: Radial-, umgekehrte Radiallast sowie beide laterale Lastrichtungen. Werte siehe „Tragzahl“. t ,VHFMHFXJOEFUSJFC Die Vorlast wird mit einem Präzisions-Kugelgewindetrieb angewandt. Führungswagenintegration und eine Spindelmutter ermöglichen die Anwendung von Lasten in Achsrichtung. Erforderliche Tragzahl in Achsrichtung siehe „Tragzahl“. t -BHFS GFTUF 4FJUF In der Motorhalterung sind Schrägkugellager integriert, die das Aufbringen von Lasten in Achsrichtung ermöglichen. Erforderliche Tragzahl in Achsrichtung siehe „Tragzahl“. In die Schienen sind doppelte Bogenformnuten eingearbeitet, und sie sind kompakt und flach ausgeführt. Lastrichtungen Gesamtgewicht (kg) Ausführung Wagen Führungsschienenlänge L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 Lang 1 Stk. 0.13 - 0.17 0.22 0.29 0.35 0.38 - - - - - - - - LX15C Lang 1 Stk. 0.18 - 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 - - - - - - - - LX20 Lang, 1 Stk./2 Stk. - 0.40 0.45 - 0.58 - 0.71/0.79 0.83/0.92 0.96/1.05 - - - - - - LX20C Lang, 1 Stk./2 Stk. - 0.51 0.56 - 0.69 - 0.81/0.97 0.94/1.10 1.07/1.23 - - - - - - LX26 Lang, 1 Stk./2 Stk. - - 0.87 - 0.95 - 1.16 1.37/1.57 1.58/1.78 1.79/1.99 2.00/2.20 - - - - LX26C Lang, 1 Stk./2 Stk. - - 1.07 - 1.15 - 1.36 1.57/1.89 1.78/2.10 1.99/2.31 2.20/2.52 - - - - LX30 Lang, 1 Stk./2 Stk. - - - 1.30 1.47 - 1.81 2.14 2.48/2.79 2.81/3.12 3.15/3.46 3.49/3.79 3.82/4.13 4.16/4.47 4.49/4.80 Kurz, 1 Stk./2 Stk. - - - 1.18 1.35/1.53 - 1.68/1.86 2.02/2.20 2.35/2.53 2.69/2.87 3.02/3.21 3.36/3.54 3.70/3.88 4.03/4.21 4.37/4.55 LX30C Lang, 1 Stk./2 Stk. - - - 1.75 1.92 - 2.25 2.59 2.92/3.49 3.26/3.83 3.60/4.16 3.93/4.50 4.27/4.83 4.60/5.17 4.94/5.51 Kurz, 1 Stk./2 Stk. - - - 1.50 1.67/1.98 - 2.00/2.32 2.34/2.66 2.67/2.99 3.01/3.33 3.35/3.66 3.68/4.00 4.02/4.33 4.35/4.67 4.69/5.01 LX45 Lang, 1 Stk./2 Stk. - - - - - - - - - 5.77/6.69 6.37/7.29 6.97/7.90 7.57/8.50 8.18/9.10 8.78/9.70 Kurz, 1 Stk./2 Stk. - - - - - - - - - 5.37/5.91 5.98/6.51 6.58/7.11 7.18/7.71 7.78/8.31 8.39/8.92 LX45C Lang, 1 Stk./2 Stk. - - - - - - - - - 6.59/8.09 7.23/8.73 7.86/9.36 8.49/9.99 9.13/10.63 9.76/11.26 Kurz, 1 Stk./2 Stk. - - - - - - - - - 5.94/6.78 6.57/7.41 7.20/8.04 7.84/8.68 8.47/9.31 9.10/9.94 * ( ) ist die Länge der Schiene LX45. Zusätzliches Gewicht der Schmierstoffeinheit mit MX-Ausführung Ausführung Zusätzliches Gewicht (kg) LX15(C) 0.002 LX20(C) 0.004 LX26(C) 0.007 LX30(C) 0.011 LX45(C) 0.024 (10-4kg t cm2) Ausführung Steigung Mit oder ohne Abdeckung (c) Wagen Führungsschienenlänge L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 02/02C Lang 1 Stk. 23/23 - 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 - - - - - - - - LX20 01/01C Lang 1 Stk. - 47/47 49/49 - 53/53 - 58/58 - - - - - - - - 01/01C Lang 2 Stk. - - - - - - 58/58 - - - - - - - - 05/05C Lang 1 Stk. - - 54/59 - 59/63 - 63/68 68/73 73/77 - - - - - - 05/05C Lang 2 Stk. - - - - - - 69/78 74/83 78/88 - - - - - - LX26 02/02C Lang 1 Stk. - - 140/141 - 155/156 - 169/170 184/185 198/199 - - - - - - 02/02C Lang 2 Stk. - - - - - - - 186/188 200/202 - - - - - - 05/05C Lang 1 Stk. - - - - 166/173 - 180/188 194/202 209/216 223/231 238/245 - - - - 05/05C Lang 2 Stk. - - - - - - - 207/222 222/237 236/251 251/266 - - - - 10/10C Lang 1 Stk. - - - - 204/234 - 219/249 233/263 248/278 262/292 277/307 - - - - LX30 05/05C Lang 1 Stk. - - - 436/452 454/471 - 491/507 528/544 565/581 602/618 638/655 675/692 712/729 749/765 786/802 05/05C Lang 2 Stk. - - - - - - - - 584/617 621/654 658/691 695/728 732/764 768/801 805/838 05/05C Kurz, 1 Stk. - - - 428/436 446/455 - 483/492 520/528 557/565 594/602 630/639 667/676 704/713 741/750 778/787 05/05C Kurz, 2 Stk. - - - - 474/475 - 494/512 531/548 568/585 605/622 642/659 679/696 716/733 753/770 789/807 10/10C Lang 1 Stk. - - - - 513/579 - 550/616 587/653 624/690 661/727 698/764 735/800 772/837 808/874 845/911 10/10C Lang 2 Stk. - - - - - - - - 702/833 739/870 776/907 812/944 849/981 886/1018 923/1054 10/10C Kurz, 1 Stk. - - - - 482/516 - 518/553 555/590 592/626 629/663 666/700 703/737 740/774 777/811 813/848 10/10C Kurz, 2 Stk. - - - - 591/596 - 564/633 601/670 638/707 675/743 712/780 749/817 785/854 822/891 859/928 LX45 10/10C Lang 1 Stk. - - - - - - - - - 2528/2674 2723/2869 2918/3064 3113/3259 3308/3454 3503/3649 10/10C Lang 2 Stk. - - - - - - - - - 2762/3053 2957/3249 3152/3444 3347/3639 3543/3834 3738/4029 10/10C Kurz, 1 Stk. - - - - - - - - - 2429/2507 2624/2702 2820/2897 3015/3092 3210/3287 3405/3482 10/10C Kurz, 2 Stk. - - - - - - - - - 2565/2720 2760/2915 2955/3110 3150/3305 3345/3500 3540/3695 20/20C Lang 1 Stk. - - - - - - - - - 3242/3825 3437/4020 3632/4215 3827/4410 4022/4605 4217/4800 20/20C Lang 2 Stk. - - - - - - - - - 4179/5344 4374/5539 4569/5734 4764/5929 4959/6124 5154/6319 20/20C Kurz, 1 Stk. - - - - - - - - - 2847/3157 3042/3352 3237/3547 3432/3742 3627/3937 3823/4132 20/20C Kurz, 2 Stk. - - - - - - - - - 3389/4008 3584/4203 3779/4399 3974/4594 4169/4789 4364/4984 * ( ) ist die Länge der Schiene LX45. Trägheitsmoment Lineareinheiten (LX) Gesamtmasse/Trägheitsmoment
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==