301 Maximale Verfahrgeschwindigkeit Differenz (Tatsachlicher Hub - gefordert) Max. Differenz Arbeitsweg t 1PTJUJPOJFSHFOBVJHLFJU Die Positionierung erfolgt von einer Referenzposition aus und wird in eine Richtung schrittweise eingeleitet und gemessen. Die Messwerte stellen den Unterschied zwischen dem tatsächlichen Verfahrweg und dem Sollverfahrweg dar. Für Designwerte, siehe "Tabelle Genauigkeitsstandards". P1 P2 P7 t 8JFEFSIPMHFOBVJHLFJU Sieben Mal an der gleichen Stelle wiederholte Positionierung und Messung. Der Messwert entspricht der Hälfte der maximalen Abweichung bei Werten mit vorangestelltem "±". Für Designwerte, siehe "Tabelle Genauigkeitsstandards". t -BVGQBSBMMFMJUÊU Eine Messuhr wird am Führungswagen über der Referenzfläche installiert. Messungen werden bei Verschiebungen auf der Schiene durchgeführt, die auf einer Standard-Referenzfläche montiert ist. Die gemessene maximale Abweichung bildet den Messwert. Für Designwerte, siehe "Tabelle Genauigkeitsstandards". t 4QJFM Auf den Führungswagen werden an der Referenzposition Lasten aufgebracht und anschließend wieder entfernt. Der Messwert ist die Differenz zwischen der Referenzposition und dem rückgemeldeten Wert. Für Designwerte, siehe "Tabelle Genauigkeitsstandards". Präzisionsstandards 2Tabelle Genauigkeitsstandards GenauigkeitsstandardFaktoren LX15 LX20 LX26 LX30(L≤400) LX30(L≥450) LX45 Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse genauigkeit (mm) 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.1 0.025 0.1 0.025 Wiederholgenauigkeit (mm) ±0.004 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 Spiel (mm) 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 Parallelität (mm) 0.02 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.035 0.015 0.035 0.015 Anlaufdrehmoment (N t cm) 0.8 1.2 2 4 4 10 2Max. Verfahrgeschwindigkeit (mm/sec) Ausführung Steigung (mm) Führungsschienenlänge L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LX15 2 330 - 330 330 330 330 330 - - - - - - - - LX20 1 - 190 190 - 190 - 190 - - - - - - - - 5 - - 694 - 694 - 694 694 633 - - - - - - LX26 2 - - 290 - 290 - 290 290 290 - - - - - - 5 - - - - 521 - 521 521 521 521 446 - - - - 10 - - - - 1040 - 1040 1040 1040 1040 890 - - - - LX30 5 - - - 410 410 - 410 410 410 410 410 410 370 300 250 10 - - - - 830 - 830 830 830 830 830 830 740 600 500 Ausführung Steigung (mm) Führungsschienenlänge L (mm) 340 390 440 490 540 590 LX45 10 550 550 550 550 550 550 20 1110 1110 1110 1110 1110 1110 * Die in der Tabelle angegebenen Werte wurden auf der Basis der kritischen Geschwindigkeit und des DN-Werts des Kugelgewindetriebs berechnet. Diese Daten sind ohne Gewähr bzgl. Nenndrehzahl des Motors, Betriebsbedingungen, usw. Lineareinheiten (LX) Max. Verfahrgeschwindigkeit/Präzisionsstandards
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==