MISUMI WEBINDEX

302 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2Wartung t 3PVUJOFLPOUSPMMFO Prüfungen sollten alle 3 bis 6 Monate durchgeführt werden. Auf korrekte Schmierung prüfen, ggf. reinigen und nachfüllen. Befestigungsschrauben auf korrekten Sitz prüfen. t 4DINJFSVOH Die empfohlenen Schmierstoffe werden nachfolgend aufgeführt. Serie LX15, LX20, LX26 蠉 Alvania Schmierfett S Nr.2 von Showa Shell Sekiyu Serie LX30, LX45 蠉 Heizpatronenfett EP2 von Showa Shell Sekiyu Fett mit geringer Staubbildung 蠉 NSK LG2 Unter normalen Betriebsbedingungen wird ein Schmierintervall von 6 Monaten oder 1,000km empfohlen. * Ausschlaggebend für die Schmierintervalle sind jedoch die Einsatzbedingungen und das Betriebsumfeld. 2Hinweise zum Betriebsumfeld: Die Umgebungstemperatur sollte maximal 50°C betragen. Um einen zu langen Lauf zu verhindern, sollten mechanische Anschläge vorgesehen werden. t ;VMÊTTJHF %SFI[BIM Die größenabhängige zulässige Drehzahl ist im Folgenden angegeben. Teilenummer Steigung Führungsschienenlänge Zulässige Drehzahl (min-1) LX30 5 125~450 4920 500 4440 550 3600 600 3000 10 150~450 4980 500 4440 550 3600 600 3000 2Hinweis zum Schmierstoff mit geringer Staubbildung für Lineareinheit LX Die Artikel enthalten bei Auslieferung einen Schmierstoff mit geringer Partikelbildung, der auch für Reinraum-Umgebungen geeignet ist. Das LG2 (Hersteller: NSK Ltd.) bildet weniger Partikel und zeichnet sich durch eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus. Die Artikelnummern sind auf den einzelnen Artikelseiten angegeben. Artikel Bedingungen Einheit Messverfahren LG2 (Hersteller: NSK Ltd.) Schmierleistung Bindemittel - - - Lithium Basisöl - - - Mineralöl + Synthetisches Kohlenwasserstofföl Kinetische Viskosität des Basisöls 40°C mm2/s JIS K2220 5.19 30 Walkpenetration - - JIS K2220 5.3 207 Tropfpunkt - °C JIS K2220 5.4 200 Verdunstungs- 99°Cx22hr wt% - 1.40% Ölabscheidung 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 0.80% Betriebstemperatur An der Luft °C - -10~80 Messzeit 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H LX (Fett mit geringer Staubbildung) 8124721123 LX (Standard) 8 8 12131516142018 2Vergleich der Partikelbildung 2Prinzip einer Partikelbildungs-Prüfanlage – Übersicht Aluminiumprofil Lineareinheit LX Partikelzahler <Bewertungsbedingungen> Reinraumklasse 100 (in einem Reinraum) Raumtemperatur 24°C±2°C, Luftfeuchtigkeit 45%±5% (Bezeichnung Partikelzähler) Handpartikelzähler KR-12A (Rion Co. Ltd.) Getestete Lineareinheit: LX2001-B1-A2040-200 Motordrehzahl: 3000U/min 0 5 10 15 20 25 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H LX (Fett mit geringer Staubbildung) LX (Standard) Reinraumklasse 100/ISO Klasse 5 Das Messergebnis erfüllt die obigen Bedingungen. * Die Werte werden nicht garantiert, sondern sind lediglich Referenzwerte Die Werte können je nach Betriebsbedingungen erheblich schwanken. Teilenummer Steigung Führungsschienenlänge Zulässige Drehzahl (min-1) LX15 2 75~ 200 6000 LX20 1 80~ 200 6000 5 100~300 LX26 2 100~ 300 6000 5/10 150~ 350 6000 400 5350 LX45 10 340~ 590 3300 20 340~ 590 3330 2Leistungstabelle zu Fett mit geringer Staubbildung Anzahl Partikel mit 0.3μm oder mehr (m3) Lineareinheiten (LX) Spezifikationen vom Schmierstoff mit geringer Staubbildung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==