303 QNennlast (Tabelle 1) QGleichwertiger Momentkoeffizient an der Führungsschiene (Tabelle 2) Max. Geschwindigkeit (mm/s) QGleichwertiger Momentkoeffizient an der Führungsschiene (Tabelle 3) QLastkoeffizient fw (Tabelle 6) Ausführung LX1502 LX2001 LX2005 LX2602 LX2605 LX2610 LX3005−B LX3010−B LX3005−S LX3010−S LX4510−B LX4520−B LX4510−S LX4520−S Wagen Lang Lang Lang Lang Kurz Lang Kurz Führungsschiene Dynamische Grundlast Co (N) 2072 3277 6522 9732 6305 18450 11826 Statische Tragzahl Coa (N) 3701 6199 11871 17218 9271 32441 17175 Radiales Spiel (mm) −3~0 −3~0 −4~0 −4~0 −4~0 −6~0 −6~0 Kugelgewindetrieb Dynamische Grundlast Co (N) Erhöht 208 482 822 1712 1600 782 1831 1129 1831 1129 4167 2499 4167 2499 Statische Tragzahl Coa (N) Erhöht 265 642 1026 2251 2097 961 2389 1386 2389 1386 5945 3381 5945 3381 Gewindewellen-Ø (mm) 5 6 6 8 8 8 1010101015151515 Steigung (mm) 2 1 5 2 5 10 5 10 5 1010201020 Kern-Ø 4.534 5.3 4.918 6.4 6.46 6.46 8.2 8.2 8.2 8.2 11.7 11.7 11.7 11.7 Durchmesser Kugelmitte 5.15 6.15 6.3 8.3 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 10.3 15.5 15.75 15.5 15.75 Lager (Achsrichtung) Dynamische Tragzahl Ca (N) 678 730 1637 2702 2702 4355 4355 Zulässige statische Last P0a (N) 415 461 1205 2197 2197 4106 4106 Ausführung Wagen Kp Ky Kr LX15_ _ 1 Stück 0.2762 0.2762 0.0894 LX20_ _ 1 Stück 0.228 0.228 0.0667 Enger Kontakt zwischen 2 St. 0.144 0.144 0.0667 LX26_ _ 1 Stück 0.17 0.17 0.0527 Enger Kontakt zwischen 2 St. 0.114 0.114 0.0527 LX30_ _ 1 Stück 0.137 0.137 0.0445 Enger Kontakt zwischen 2 St. 0.0917 0.0917 0.0445 LX45_ _ 1 Stück 0.1115 0.1115 0.0334 Enger Kontakt zwischen 2 St. 0.0840 0.0840 0.0334 Vibration/ Stoß Geschwindigkeit fw Fein Sehr niedrige Geschwindigkeit V≤ 0.25m/s 1~1.2 kurz Niedrige Geschwindigkeit 0.25m/s<V≤ 1m/s 1.2~1.5 Mittel Mittlere Geschwindigkeit 1m/s <V≤ 2m/s 1.5~2 Groß Hohe Geschwindigkeit 2m/s<V 2~3.5 Die nominelle LXLineareinheit aus der Liste unten mit dem Verfahrweg und dem Nennwert auswählen. Die Steigung des Kugelgewindetriebs so bestimmen, dass die Betriebsgeschwindigkeit innerhalb der maximalen Geschwindigkeit liegt, siehe Tabelle 2. In diesem Stadium ist die Auswahl vorübergehend. Die auf der Führungsschiene aufgebrachte Last untersuchen und in Formel oder auf S.304 einsetzen. Die gleichwertige Last (Fe) für jedes Verfahren berechnen. Diesen Wert in Formel auf S.304 einsetzen. Die Durchschnittslast (Fm) ermitteln und die Lebensdauer berechnen. Die auf den Kugelgewindetrieb und die Lagereinheit aufgebrachte Last untersuchen. Diesen Wert in Formel auf S.304 einsetzen. Die Durchschnittslast (Fm) ermitteln und die Lebensdauer berechnen. Ma = Neigung Mb = Gierung Mc = Rollen Ma Mb Mc X-Achse Y-Achse h *Tragzahlwerte der Schienen gelten pro Führungswagen. Verwenden Sie zur Berechnung der tatsächlichen Lebensdauer unsere Technische Berechnungssoftware. IX: Querschnittsträgheitsmoment um X-Achse IX: Querschnittsträgheitsmoment um Y-Achse Ausführung Steigung (mm) Schienenlänge (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LX15 2 330 − 330330330330330 − − − − − − − − LX20 1 −190190−190−190− − − − − − − − 5 − −694−694−694694633− − − − − − LX26 2 − −290−290−290290290− − − − − − 5 − − − − 521 − 521521521521446 − − − − LX30 5 − − − 410 410 − 410 410 410 410 410 410 370 300 250 10 − − − − 830 − 830 830 830 830 830 830 740 600 500 Ausführung Steigung (mm) Schienenlänge (mm) 340 390 440 490 540 590 LX45 10 550 550 550 550 550 550 20 1110 1110 1110 1110 1110 1110 *Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind Referenzwerte, die aus der kritischen Geschwindigkeit von der Kugelgewindespindel und dem Durchmesser der Kugelgewindespindel berechnet sind. Bitte beachten, dass diese Werte keine garantierten Werte auf der Basis von Motordrehungen und Betriebsbedingungen sind. 2Zulässige statische Last/Zulässiges statisches Moment (Tabelle 4) Ausführung Anz. der Führungswagen Ausführung mit Führungswagen Zulässige statische Last (kg) Zulässiges statisches Moment (N∙m) Horizontal Ma Mb Mc LX15 1 Lang 3701 13 13 41 LX20 1 Lang 6199 27 27 93 2 12398 353 353 186 LX26 1 Lang 11871 70 70 225 2 23742 902 902 450 LX30 1 Lang 17218 126 126 387 2 34436 1515 1515 774 1 Kurz 9271 63 63 208 2 18542 579 579 417 LX45 1 Lang 32441 291 291 972 2 64882 3945 3945 1944 1 Kurz 17175 145 145 515 2 34350 1444 1444 1029 *Werte für Ausführungen mit zwei Führungswagen gelten, wenn sich die beiden Führungswagen berühren. Die Werte in der Tabelle oben sind Referenzwerte in statischem Zustand. Verwenden Sie zur Berechnung der tatsächlichen Lebensdauer unsere Technische Berechnungssoftware. 2Querschnittsträgheitsmoment der Schiene (Tabelle 5) Ausführung Querschnittsträgheitsmoment (mm4) Schwerpunkt (mm) Gewicht (kg/100mm) IX IY h W LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13 LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22 LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37 LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10 Lineareinheiten (LX) Auswahl an Lineareinheiten 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==