306 TECHNISCHE INFORMATIONEN Knicklast n·π2·E·I P1= ×0.5=5562.02(N) ℓa2 P1 : Knicklast ℓa : Abstand zwischen den Befestigungspunkten 250(mm) E : Elastizitätsmodule 2.06×105 (N/mm2) n : Koeffizient entsprechend der Befestigungsmethode 0.5: Sicherheitsfaktor I : Minimum Flächenträgheitsmoment der Gewindewelle π· 14 I= =85.49(mm4) 64 1 : Kern-Ø der Gewindewelle 6.46 (mm) Zulässige Zugspannung/Kompressionsbelastung ·π·d12 P2= =4818.06 4 P2 : Zulässige Zugspannung/Kompressionsbelastung (N) : Zulässige Zugspannung/Druckspannung 147 (N/mm2) d1 : Kern-Ø der Gewindewelle 6.46 (mm) Kritische Geschwindigkeit 60· 2 E×103·I N1= · ×0.8=12485(min−1) 2π·ℓ 2 ·A N1 : Kritische Geschwindigkeit ℓ : Abstand zwischen den Befestigungspunkten E : Elastizitätsmodule 2.06×105 (N/mm2) : Koeffizient entsprechend der Befestigungsmethode (Feste Halterung 3.927) : Dichte (7.85×10−6kg/mm3) 0.8: Sicherheitsfaktor DN-Wert DN=62250(≤70000) D : Kugelgewindemitte zu Durchmessermitte (8.3mm) N : Maximale Anzahl der Betriebsdrehungen (min−1) Nennnutzungsdauer Mittlere Axiallast 3 1 Fm= (Fe13·L1+Fe23·L2+Fe33·L3··Fen3·Ln)=6.096(N) Ls Nennnutzungsdauer Ca 3 L= ·ℓ×106=25.64×106(km) fw·Fm fw : Lastkoeffizient 1.2 ℓ : Steigung des Kugelgewindetriebs 2 (mm) 3−3 Untersuchung der Lagereinheit Axiallast Fe1=0.981 (N) Fe2=9.311 (N) Fe3=7.352 (N) Statischer Sicherheitskoeffizient Poa Poa fs= = =129.42 Femax Fe2 Gleichwertige Traglast Mittlere Axiallast 3 1 Fm= (Fe13·L1+Fe23·L2+Fe33·L3··Fen3·Ln)=6.096(N) LS Nennnutzungsdauer Ca 3 L= ·ℓ×106=22.41×106(km) fw·Fm fw : Lastkoeffizient 1.2 ℓ : Steigung des Kugelgewindetriebs 2 (mm) ( ) ( ) LX2602 Führungsschiene Kugelgewindetrieb Lagereinheit Statischer Sicherheitsfaktor 114.09 241.76 129.42 Knicklast (N) − 5562.02 − Zulässige Zugspannung/Kompressionsbelastung (N) − 4818.06 − Kritische Geschwindigkeit (min-1) − 12485 − DN-Wert − 62250 − Nennnutzungsdauer (km) 1.6×106 25.64×106 22.41×106 Maximale Axiallast (N) − 9.311 − Maximale Anzahl der Betriebsdrehungen − 7500 −
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==