429 2Eigenschaften von Isolierplatten Isolierende Platten von MISUMI bieten eine überragende Wärmeisolierung. Die Platten bestehen aus laminierten wärmebeständigen Glasfaserfolien (für den Rahmen) und Verbundwerkstoffen mit hoher Wärmebeständigkeit. Alle Werkstoffe sind neu und asbestfrei. Wärmeisolierende Platten sind in acht Varianten für verschiedenste Anwendungen verfügbar. t Standardausführung: Geeignet als wärmebeständiger Konstruktionswerkstoff für Heizpressen und Abstandshalter. t Wärmebeständige Ausführung: Geeignet als wärmebeständiger Konstruktionswerkstoff bei deutlich höheren Temperaturen, kosteneffizienter als die Standardausführung. t Hochfeste Ausführung: Mit überragender Druck- und Biegefestigkeit, geeignet als wärmeisolierender Werkstoff für die Außenseite von Heizöfen. t Hochtemperaturbeständige Ausführung: Behält die Druckfestigkeit bei hohen Temperaturen und ist für den Einsatz als wärmebeständiger Isolierwerkstoff an der Außenseite elektrischer Öfen geeignet. t Ausführung für hohe Temperaturen, hochgradig isolierend: Vereint niedrige Wärmeleitfähigkeit und hohe Festigkeit und bietet überragende Wärmeisolierung bei geringer Plattenstärke. t Ausführung für hohe Temperaturen, superisolierend: Niedrige Wärmeleitfähigkeit, geringes Gewicht und Festigkeit bei hohen Temperaturen für überragende Isolierung. t Ausführung für sehr hohe Temperaturen: Überragende Wärmebeständigkeit bis 1000°C. Geeignet für Heizöfen mit sehr hohen Temperaturen. t Automatenqualität: Bietet überragende mechanische Festigkeit und Formstabilität. Kann als Trägerplatte für die elektrische Isolierung verwendet werden. 2Eigenschaften wärmeisolierender Platten. Isolierende Platten von MISUMI sind leicht und bieten eine überragende Wärmeisolierung. Wärmeisolierende Platten ermöglichen eine Verbesserung der Betriebsumgebung durch Wärmeerhalt der Ausrüstung und Vermeiden von Verbrennungen zu geringen Kosten. &Testmethode entspricht JIS K6911. &Die Werte sind repräsentative Werte und werden nicht garantiert. (Hinweis 1) "Empfohlene Betriebstemperatur" ist die Temperatur, bei der ein Langzeiteinsatz die Qualität nicht direkt beeinträchtigt. (Siehe nächste Seite "Diagramme der Eigenschaften isolierender Platten".) (Hinweis 2) "Zerstörungstemperatur" ist die Temperatur, bei der Verkohlung, Komprimieren und Schmelzen beginnen. (Hinweis 3) "Druckfestigkeit" wärmeisolierender Platten (HIPCA) ist der Wert bei 5% Deformation. (Hinweis 4) Bedingung für "Durchgangswiderstand" der Ausführung in Automatenqualität (HIPMA) ist 24h/150°C. (Hinweis 5) Werte für "Oberflächenwiderstand" und "Biegefestigkeit" der Ausführung in Automatenqualität (HIPMA) sind die Werte nach dem Trocknen. Artikel Teilenummer Isolierplatten, Isolierbleche Wärmeisolierende Platten Standard Wärmebeständigkeit Hochfeste Ausführung Hohe Temperaturbeständigkeit Hohe Temperaturisolierung Für sehr hohe Temperaturen, extrem isolierend Sehr hohe Temperaturbeständigkeit Automatenqualität Einheit HIPA KJLHP ENJHP HIPHA KJLHH ENJHH HIPYA HIPYKH ENJHY HIPLA HIPLKH KJLHL ENJHL HIPIA ENJHA HIPAL HRMB HIPMA HIPCA Komponente Hauptwerkstoff Grundkörper - Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Calciumsilikat Glasfaser (geringe Menge) Glaswollefilz Haupt-material - Kieselsäurebasis Borat-Ausführung Super-temperaturbeständiges Epoxidharz Bindemittel Calciumsilikat Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO Bindemittel Calciumsilikat Klebstoff Bindemittel Calciumsilikat Elektrische Eigenschaften dielektrische Durchschlagfestigkeit kreuzförmig kV/mm 6 3 27 10 10 10 - 2.9 - Durchgangswiderstand 4h/150°C Ω ∙ cm 2.0x1014 1.0x1012 2.0x1015 5.7x1016 6.0x1016 1.3x1015 - 1.0x1010 (Hinweis 4) 2.4x1010 100h / 25°C / 90%RH Ω ∙ cm 3.0x109 1.0x107 1.0x1014 8.2x1015 - 7.2x1014 - 1.0x109 - Oberflächenwiderstand Ω - - 2.0x1015 3.0x1016 4.3x1016 3.4x1015 - 1.0x1011 (Hinweis 5) 8.0x1013 Durchschlagsfestigkeit Normalzustand Ω - - 1013~1014 1.0x1014 3.0x1015 1.0x1013 - - 3.0x1013 Nach Kochvorgang Ω - - 1011~1013 2.0x109 1.3x109 2.0x108 - - - Mechanische Eigenschaften Biegefestigkeit MPa 100~150 45~55 390~540 145 142 94 8.8 19.6~29.5 (Hinweis 5) {2.0~3.0} 8.8 {kgf/mm2} {10~15} {4.6~5.6} {40~55} {14.8} {14.5} {9.6} {0.90} {0.9} Druckfestigkeit Im rechten Winkel zur Laminierung MPa 150~200 120~150 500~588 439 313 182 4.4 108 1.2 (Hinweis 3) {kgf/mm2} {15~20} {12~15} {51~60} {44.7} {31.9} {18.5} {0.45} {11} {0.12} Parallel zur Laminierung MPa - - 270~390 98 235 59 - - 1.8 (Hinweis 3) {kgf/mm2} {27~40} {10} {24} {6.0} {0.18} Izod Schlagfestigkeit J/cm - - 4.6 oder mehr 2.9 5.6 5.1 - - 0.12 Kerbschlagzähigkeit kN 2.6~3.4 1.8~2.4 7.8~10.8 3.1 4.2 2.6 - - - Wärmeeigenschaften Empfohlene Betriebstemperatur (Hinweis 1) °C Raumtemperatur ~ 220 Umgebungstemp. ~ 500 Umgebungstemp. ~ 180 -80~400 Umgebungstemp. ~ 180 Umgebungstemp. ~ 400 Umgebungstemp. ~ 1000 Umgebungstemp. ~ 300 Umgebungstemp. ~ 350 Referenz - Zerstörungstemp. (Hinweis 2) °C - - - - 230 500 - - 450 Dehnungskoeffizient °C-1 6.6x10-6 9.0x10-6 1.6x10-4 2.6x10-5 1.4x10-4 7.3x10-5 - - 9.2x10-5 Wärmeleitfähigkeit W/m t K 0.71 1.21 0.59 0.24 0.13 0.08 0.20 0.44 0.07 {cal/cm t sec t °C} {1.7x10-3} {2.9x10-3} {1.4x10-3} {0.58x10-3} {0.36x10-3} {0.19x10-3} {0.50x10-3} {1.22x10-3} {0.19x10-3} Sonstige Biegefestigkeit s 180 240 180 345 75 250 - 240~370 250 Wasseraufnahmeverhältnis % 2~5 4~6 0.03 0.05~0.06 0.06 0.09 - 15 6.3 Spezifisches Gewicht - 2.0~2.2 2.0~2.2 1.8~2.0 2.0 1.41 1.2 0.84 1.75 0.5 Thermisch isolierende Platte Eigenschaften
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==