430 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2Diagramm der Eigenschaften von isolierenden Platten (Das nachfolgende Diagramm ist ein Beispiel für eine tatsächliche Messung. Die Daten sind Referenzwerte, da es aufgrund der Messbedingungen zu Abweichungen kommt.) 2Hinweise zur Verwendung isolierender Platten und wärmeisolierender Platten Unbedingt eine Schraube mit Unterlegscheibe verwenden. Die isolierende Platte kann brechen, wenn die Schraube zu fest angezogen wird. Insbesondere thermisch isolierende Platten (HIPCA) müssen aufgrund ihrer Weichheit vorsichtig behandelt werden. (Abb. A) Nicht an Orten verwenden, wo es zu Wasser- oder Chemikalienspritzern kommen kann. Wenn die Isolierplatten Feuchtigkeit aufgenommen haben, kommt es wahrscheinlich zur Rissbildung oder die Leistungsfähigkeit wird aufgrund eines Temperaturanstiegs stark beeinträchtigt. Besonders Platten in Automatenqualität (HIPMA) nehmen wahrscheinlicher Feuchtigkeit und Wasser auf, und müssen deshalb vor der Verwendung ausreichend getrocknet werden. Es handelt sich um laminierte Artikel, daher nicht in Richtung der Schichten belasten (Spaltrichtung). Anzeichen von Rauch oder Gerüchen (wärmeisolierende Platten (HIPCA) haben einen leichten Geruch) können bei Verwendung wärmebeständiger Platten (HIPHA) und wärmeisolierender Platten (HIPCA) bei Temperaturen ab 300°C auftreten, dies ist jedoch nicht besonders gesundheitsschädlich. In einem solchen Fall die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für den Rauch ergreifen, wie beispielsweise Belüftung und das Gesicht von den obigen Geräten fern halten. Hochisolierende Platten verfügen über einen Hohlraum für eine optimale Isolierung. Es sind unter Umständen Linien auf der Oberfläche erkennbar, diese haben jedoch keinen Einfluss auf Eigenschaften und Wärmeisolierung. & Bearbeitung in der oben dargestellten Richtung vermeiden. &Die Werte oben sind nur Referenzwerte. & Weil Isolierplatten und thermisch isolierende Platten sehr zerbrechlich sind, wenn Bohrvorgänge unterbrochen werden, ist eine Unterlegplatte zu verwenden. Staubfänger Isolierplatte, wärmeisolierende Platte Bohrung (Abb. B) (Abb. C) t #FBSCFJUVOHTCFEJOHVOHFO GàS NBTDIJOFMM CFBSCFJUCBSF ,FSBNJL 2Hinweise zur maschinellen Bearbeitung von Isolierplatten und thermisch isolierenden Platten Bei der maschinellen Bearbeitung Staub in einem Staubfänger absaugen, damit die Platte nicht bricht. (Abbildung B- ) Isolierende Platten sind weich und sollten unbedingt auf der Werkbank befestigt werden. Der Staub einhält keine giftigen Chemikalien wie Asbest, aber es müssen die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten in staubiger Umgebung wie Masken und Schutzbrillen getroffen werden. Enthält Glasfaser und kann zu Hautreizungen wie Jucken führen. Bei Handhabung der Platten Handschuhe tragen. Zudem kann es bei Staubablagerungen auf den gleitenden Teilen von Werkzeugmaschinen zu einer Beeinträchtigung der Genauigkeit aufgrund von Abrieb kommen. Bohren der isolierenden Platten kann zu Rissen führen. Besondere Aufmerksamkeit muss Lochabständen, Lochdurchmessern, Bearbeitungsbedingungen usw. gelten (Abbildung B- ) Es handelt sich um laminierte Artikel, die nicht für das Gewindeschneiden und die dreidimensionale Bearbeitung geeignet sind. Insbesondere Bearbeitungsverfahren wie Bohren oder Schneiden in Richtung der Laminierung kann zu Rissen führen und ist zu vermeiden. (Abb. C) Isolierplatte, wärmeisolierende Platte Scheibe Hutschraube CB (Abb. A) 2MISUMI Isolierende Platten/Metallplatten sind über den Katalog oder den "Material-Shop 24" erhältlich. [Material-Shop 24 Isolierende Platten/Metallplatten Website-Inhalte] t Aus 10 Ausführungen isolierender Platten/wärmeisolierender Platten auswählbar t MISUMI-Teilenummern, Durchlaufzeiten und Preise werden nach Auswahl der Spezifikationen automatisch generiert, und die Bestellung kann direkt über die Website aufgegeben werden. Für Kunststoffplatten. Auch im “Material-Shop 24“ verfügbar. * Registrierung bei "MISUMI EC Service ID Registration" und "WOS ID Registration", um WOS nutzen zu können. 2Auswahlschritte 1 Auswahl der Spezifikationen Maximale Betriebstemperatur, Größe, Menge, Bohrungsbearbeitung 2 Autom. Produktsuche MISUMI-Teilenummern, Lieferzeiten und Preise anzeigen 3 Auswahl von Bestellung Bestellung über WOS Fax-Bestellformular ausdrucken CSV-Daten herunterladen Kreisschnitt Fräsen Bohren Werkzeug Karbid (K-10) Karbid (K-10) Karbid (K-10) Schnittgeschwindigkeit V (m/ min) Große ~ kleine Messer 45~200 Große ~ kleine Messer 100~300 Große ~ kleine Messer 120~350 Drehzahl (U/min) Große ~ kleine Messer 50~1000 Große ~ kleine Messer 300~1000 Ø2 Durchgangsbohrung 1000~1500 Ø5 Durchgangsbohrung 500~1000 Schnitttiefe (mm) 0.3~0.5 0.5~2.0 - Vorschub (mm/Umdrehung) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.5 Hohe Temperatur Hochgradig isolierend Standard Hohe Temperatur beständig Wärmebeständigkeit Hochfeste Ausfuhrung Hohe Temperatur Isolierend Druckfestigkeit (Mpa) 0 100 200 300 400 500 600 Umgebungstemperatur (°C) Raumtemp. 100 250 300 Druckfestigkeit (Mpa) 100 200 300 400 500 600 0 Erhitzungstemperatur (°C) Raumtemp. 100 200 300 400 500 150 200 50 Temperaturmerkmale der Druckfestigkeit Temperaturmerkmale der Druckfestigkeit (nach Warmezersetzung) * Messbedingungen: * Isolierplatten in die auf die jeweilige Temperatur eingestellten Heizofen einbringen, nach 1 Stunde entnehmen und die jeweilige Druckfestigkeit bei normaler Umgebungstemperatur messen. * Messbedingungen: * Isolierplatten in die auf die jeweilige Temperatur eingestellten Heizofen einbringen, nach 3 Stunden entnehmen und die jeweilige Druckfestigkeit bei normaler Umgebungstemperatur messen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==