MISUMI WEBINDEX

431 2 Vergleich der Eigenschaften von Metallplattenwerkstoffen * Die unten beschriebenen Daten werden nicht garantiert, es handelt sich hier um Standardwerte. 2Vergleich der Eigenschaften von Aluminiumlegierung & Platten mit sehr engen Toleranzen, ALA∓ / ANP79 Platten und P79∓∓∓ mit verringerten inneren Spannungen während des Kaltwalzprozesses. Aufgrund der geringeren Restspannung ist die Bearbeitungsabweichung im Vergleich zu normalem EN AW-5052 Äquiv. geringer. /EN AW-7075 Äquiv. Werkstoffe. &CGS: Cal/°C, cm, s Ausführung Werkstoffcode Wärmebehandlung (°C) Repräsentative Werte der mechanischen Eigenschaften Repräsentative Werte der physikalischen Eigenschaften Zugfestigkeit (N/mm2) Dehngrenze (N/mm2) Dehnung Härte Spezifisches Gewicht (bei 20°C) (g/cm3) Leitfähigkeit (20°C) IACS Wärmeleitfähigkeit (bei 20°C) (CGS) Längenausdehnungskoeffizient (20 ~ 100°C) (x10-6/°C) StrukturStahl EN 1.0038 Äquiv. - 400~510 215 oder mehr 21% oder mehr - 7.87 - - 11.7 Kohlenstoffstahl EN 1.1206 Äquiv. Normalgeglüht 810 ~ 860 Luftgekühlt 610 oder mehr 365 oder mehr 18% oder mehr 179~235HB 7.87 - - 11.7 Geglüht Ca. 800 Ofengekühlt - - - 143~187HB Gehärtet 810 ~ 860 Wassergekühlt 740 oder mehr 540 oder mehr 15% oder mehr 212~277HB Angelassen 550 ~ 650 Abgeschreckt EN 1.1203 (Normalgeglüht) Äquiv. Normalgeglüht (Zum Zeitpunkt der Lieferung) 700 oder mehr 370 oder mehr 25% oder mehr 210HB 7.87 - - 11.7 Gehärtet 850 Ölgekühlt 810 oder mehr 540 oder mehr 25% oder mehr 250HB Angelassen 600 Luftgekühlt Spezialstahl JIS-SKS93 Gehärtet 820 Ölgekühlt - - - 63HRC oder mehr 7.87 - - 11.7 Angelassen 180 Luftgekühlt EN 1.2510 Äquiv. Gehärtet 800 ~ 850 Ölgekühlt - - - 58~63HRC 7.85 - 0.083 12.2 Angelassen 150 ~ 200 Luftgekühlt EN 1.2379 Äquiv. Gehärtet 1000 ~ 1050 Luftgekühlt - - - 58~63HRC 7.8 - 0.07 12 Angelassen 150 ~ 200 Luftgekühlt DC 53 ® (Daido) Gehärtet 1020 ~ 1040 Luftgekühlt - - - 56~63HRC 7.87 - 0.057 12.2 Angelassen 180 ~ 200 Luftgekühlt EN 1.7220 Äquiv. Normalgeglüht 850 ~ 1050 Luftgekühlt 980 oder mehr 835 oder mehr 12% oder mehr 285~352HB 7.85 - - - Geglüht 830 ~ 880 Ofengekühlt Gehärtet 830 ~ 880 Ölgekühlt EN 1.3343 Äquiv. Geglüht 800 ~ 880 Langsam gekühlt - - - 255HB oder weniger 8.16 - - 11.9 Gehärtet 1220 ~ 1240 Öl (Warmbad) 63HRC oder mehr Angelassen 550 ~ 570 Luftgekühlt Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. Lösungsglühen Wärmebehandlung 1010 ~ 1150 Abgeschreckt 520 oder mehr max. 205 40% oder mehr 187HB oder weniger 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4301 Äquiv. Lösungsglühen Wärmebehandlung 1010 ~ 1150 Abgeschreckt 520 oder mehr max. 205 40% oder mehr 187HB oder weniger 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4401 Äquiv. Lösungsglühen Wärmebehandlung 1010 ~ 1150 Abgeschreckt 520 oder mehr max. 205 40% oder mehr 187HB oder weniger 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4404 Äquiv. Lösungsglühen Wärmebehandlung 1010 ~ 1150 Abgeschreckt 481 oder mehr 177 oder mehr 40% oder mehr 187HB oder weniger 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4016 Äquiv. Geglüht 780 ~ 850 Luftgekühlt 450 oder mehr max. 205 22% oder mehr 183HB oder mehr 7.7 - 0.063 10.4 EN 1.4125 Äquiv. Gehärtet 1010 ~ 1070 Ölgekühlt - - - 58HRC oder mehr 7.7 - 0.058 10.2 Angelassen 100 ~ 180 Luftgekühlt Vorvergüteter Stahl G-Star® (Daido) - 1060 855 16% 33~37HRC 7.78 - 0.06 10.3 PX5® (Daido) - 990 880 20% 30~33HRC 7.85 - 0.101 12.7 NAK55® (Daido) - 1255 981 15% 37~43HRC 7.8 - 0.093 12.5 Aluminiumlegierung EN AW-5052-H112 Äquiv. - 225 125 18% 65HB 2.68 35% 0.33 23.8 EN AW-5052-H112 Äquiv. - 215 120 21% 58HB 2.68 35% 0.33 23.8 (Präzision, gewalzte Ausführung) A6061P-T651 - 309 274 12% 95HB 2.7 43% 0.52 23.6 EN AW-2017-T351 Äquiv. - 390 250 13% 105HB 2.79 34% 0.32 23.6 ANP79-T651 - 560 500 12% 165HB 2.77 32% 0.31 22.1 EN AW-7075-T651 Äquiv. - 550 490 12% 160HB 2.8 33% 0.31 23.6 Kupfergewalzt Kupfer kaltverfestigt - 215~275 49~343 25% oder mehr 87HB oder weniger 8.89 97% oder mehr 0.93 16.8 EN CW004A Äquiv. Sauerstofffreies Kupfer - 245~315 49~343 15% oder mehr 112HB oder weniger 8.89 97% oder mehr 0.93 16.8 EN CW008A Äquiv. Chrom-Kupfer - 380 oder mehr - 15% oder mehr 125HB 8.89 70% oder mehr 0.8 - Z3234 Messingplatte - 355~440 - 25% oder mehr - 8.43 - - - EN CW505L Äquivalent Reinem Titan, Klasse 2 EN 3.7035 Äquiv. Geglüht 340~510 215 oder mehr 23% oder mehr - 4.51 3~4% 0.04 8.4 Ausführung Werkstoffcode Teilenummer Korrosionsbeständigkeit: Schweißbarkeit (Argon) Bearbeitbarkeit Lötbarkeit Eloxierung Al-Mg-Legierung EN AW-5052-H112 Äquiv. ALN∓ PN∓∓∓ Gut Gut Durchschnittlich Durchschnittlich Gut EN AW-5052-H112 Äquiv. (Präzision, gewalzte Ausführung) ALA∓ PH∓∓∓ Gut Gut Durchschnittlich Durchschnittlich Gut Al-Mg-Si-Legierung A6061P-T6 A6061∓∓∓ Durchschnittlich Gut Durchschnittlich Gut Gut A6061P-T651 Al-Cu-Legierung (Duralmin) EN AW-2017-T351 Äquiv. ALD∓ ALJ PD∓∓∓ Gering Nicht für den praktischen Gebrauch Gut Gering Gering Al-Zn-Mg-Legierung (Ultrasuper Duralmin) ANP79-T651 P79∓∓∓ Gering Gering Sehr gut Gering Gering EN AW-7075-T651 Äquiv. ALP∓ PP∓∓∓ Gering Nicht für den praktischen Gebrauch Gut Gering Gering Metallplatten Tabelle Eigenschaften

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==