Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
B-ZPB0202-25 |
B-ZPB0202-[20-70/10] |
B-ZPB0202-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB02502-25 |
B-ZPB02502-[20-70/10] |
B-ZPB02502-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB025025-25 |
B-ZPB025025-[20-70/10] |
B-ZPB025025-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB03025-25 |
B-ZPB03025-[20-70/10] |
B-ZPB03025-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB0302-25 |
B-ZPB0302-[20-70/10] |
B-ZPB0302-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB0303-25 |
B-ZPB0303-[20-70/10] |
B-ZPB0303-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB03502-25 |
B-ZPB03502-[20-70/10] |
B-ZPB03502-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB03503-25 |
B-ZPB03503-[20-70/10] |
B-ZPB03503-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB035025-25 |
B-ZPB035025-[20-70/10] |
B-ZPB035025-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB035035-25 |
B-ZPB035035-[20-70/10] |
B-ZPB035035-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB04025-25 |
B-ZPB04025-[20-70/10] |
B-ZPB04025-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB0402-25 |
B-ZPB0402-[20-70/10] |
B-ZPB0402-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB04035-25 |
B-ZPB04035-[20-70/10] |
B-ZPB04035-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB0403-25 |
B-ZPB0403-[20-70/10] |
B-ZPB0403-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB0404-25 |
B-ZPB0404-[20-70/10] |
B-ZPB0404-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB04502-25 |
B-ZPB04502-[20-70/10] |
B-ZPB04502-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB04503-25 |
B-ZPB04503-[20-70/10] |
B-ZPB04503-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB04504-25 |
B-ZPB04504-[20-70/10] |
B-ZPB04504-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB045025-25 |
B-ZPB045025-[20-70/10] |
B-ZPB045025-LC[20-69.9/0.1] |
B-ZPB045035-25 |
B-ZPB045035-[20-70/10] |
B-ZPB045035-LC[20-69.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shank (mounting part) shape | V, H tolerance (mm) | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | T (Key groove position) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 3 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3 | 3 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 3 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 4 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4 | 4 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 4 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 4 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3.5 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 0/-0.005 | 4.5 | 3.5 | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | - |
Loading...
Type | Normal | With/without air hole | W/O | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank (mounting part) shape
V, H tolerance(mm)
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
L (L dimension)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
T (Key groove position)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften