Streifenführungen / schwere Ausführung

Streifenführungen / schwere Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AGL13-[30-80/0.1]-A[3-10/0.1]-E[7-18/0.1]
AGL16-[30-80/0.1]-A[3-12/0.1]-E[10-20/0.1]
AGL20-[30-90/0.1]-A[3-15/0.1]-E[10-23/0.1]
AGL25-[30-100/0.1]-A[3-18/0.1]-E[12-25/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A (Groove length)
(mm)
E
(mm)
1 auf Anfrage 101330 ~ 803 ~ 107 ~ 18
1 auf Anfrage 101630 ~ 803 ~ 1210 ~ 20
1 auf Anfrage 102030 ~ 903 ~ 1510 ~ 23
1 auf Anfrage 102530 ~ 1003 ~ 1812 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Technischer Support