Normschieber unten stehend / MGDC400 / MGDC500 / MGDC600 / MGDCA400 / MGDCA500 / MGDCA600

Normschieber unten stehend / MGDC400 / MGDC500 / MGDC600 / MGDCA400 / MGDCA500 / MGDCA600

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGDC400-00-60
MGDC500-00-60
MGDC600-00-60
MGDCA400-00-60
MGDCA500-00-60
MGDCA600-00-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCam Types Installation space
(mm)
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-400
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-500
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-600
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-400
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-500
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(tonf) 21 Tilt angle(°) 0 Stroke(mm) 60

Technischer Support