Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 90 | ||
7.78 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 100 | ||
8.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 112 | ||
8.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 125 | ||
9.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 140 | ||
10.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | 15 | 160 | ||
11.03 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 180 | ||
11.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 200 | ||
12.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 224 | ||
45.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 250 | ||
7.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 90 | ||
7.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 100 | ||
8.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 112 | ||
8.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 125 | ||
9.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 140 | ||
12.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 160 | ||
11.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 180 | ||
14.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 200 | ||
12.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 224 | ||
45.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | ||
10.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 100 | ||
11.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 112 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 125 | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 140 | ||
13.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 160 | ||
14.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 180 | ||
16.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 200 | ||
17.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 224 | ||
18.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 250 | ||
10.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 100 | ||
11.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 112 | ||
11.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 125 | ||
12.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 140 | ||
13.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 160 | ||
14.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 180 | ||
16.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 200 | ||
17.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 224 | ||
18.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 250 | ||
9.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 100 | ||
10.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 112 | ||
13.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 125 | ||
14.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 140 | ||
15.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 160 | ||
17.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 180 | ||
18.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 200 | ||
20.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 224 | ||
21.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 250 | ||
23.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 280 | ||
39.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 315 | ||
48.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 355 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 400 | ||
91.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 450 | ||
101.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 500 | ||
9.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | ||
10.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 112 | ||
13.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 125 | ||
14.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 140 | ||
15.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 160 | ||
17.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 180 | ||
18.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 200 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~63 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-2 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften