Führungsbuchsen / einseitig abgeflachter Flansch / Material wählbar / Festschmierstoff, Schmiernippel / ~ISO 9448-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGBI4S19-45-BR
DGBI4S19-45-CO
DGBI4S20-45-BR
DGBI4S20-45-CO
DGBI4S24-55-BR
DGBI4S24-55-CO
DGBI4S25-55-BR
DGBI4S25-55-CO
DGBI4S30-62-BR
DGBI4S30-62-CO
DGBI4S32-62-BR
DGBI4S32-62-CO
DGBI4S38-67-BR
DGBI4S38-67-CO
DGBI4S40-67-BR
DGBI4S40-67-CO
DGBI4S48-89-BR
DGBI4S48-89-CO
DGBI4S50-89-BR
DGBI4S50-89-CO
DGBI4S60-89-BR
DGBI4S60-89-CO
DGBI4S63-89-BR
DGBI4S63-89-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

56.39 €

1 6 Arbeitstage 45191.7131 / Bronze61~63 HRC

39.79 €

1 6 Arbeitstage 45191.7131 / Coating52~54 HRC

56.39 €

1 6 Arbeitstage 45201.7131 / Bronze61~63 HRC

39.79 €

1 6 Arbeitstage 45201.7131 / Coating52~54 HRC

64.32 €

1 6 Arbeitstage 55241.7131 / Bronze61~63 HRC

44.63 €

1 6 Arbeitstage 55241.7131 / Coating52~54 HRC

64.32 €

1 6 Arbeitstage 55251.7131 / Bronze61~63 HRC

44.63 €

1 6 Arbeitstage 55251.7131 / Coating52~54 HRC

71.87 €

1 6 Arbeitstage 62301.7131 / Bronze61~63 HRC

51.77 €

1 6 Arbeitstage 62301.7131 / Coating52~54 HRC

71.87 €

1 6 Arbeitstage 62321.7131 / Bronze61~63 HRC

51.77 €

1 6 Arbeitstage 62321.7131 / Coating52~54 HRC

85.05 €

1 6 Arbeitstage 67381.7131 / Bronze61~63 HRC

71.14 €

1 6 Arbeitstage 67381.7131 / Coating52~54 HRC

85.05 €

1 6 Arbeitstage 67401.7131 / Bronze61~63 HRC

71.14 €

1 6 Arbeitstage 67401.7131 / Coating52~54 HRC

113.34 €

1 6 Arbeitstage 89481.7131 / Bronze61~63 HRC

88.59 €

1 6 Arbeitstage 89481.7131 / Coating52~54 HRC

113.34 €

1 6 Arbeitstage 89501.7131 / Bronze61~63 HRC

88.59 €

1 6 Arbeitstage 89501.7131 / Coating52~54 HRC

173.29 €

1 6 Arbeitstage 89601.7131 / Bronze61~63 HRC

108.81 €

1 6 Arbeitstage 89601.7131 / Coating52~54 HRC

173.29 €

1 6 Arbeitstage 89631.7131 / Bronze61~63 HRC

108.81 €

1 6 Arbeitstage 89631.7131 / Coating52~54 HRC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard ISO 9448-4

Technischer Support