Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DCBP65-150-44 |
DCBP65-200-44 |
DCBP65-250-44 |
DCBP65-300-44 |
DCBP125-150-47 |
DCBP125-150-52 |
DCBP125-200-47 |
DCBP125-200-52 |
DCBP125-250-47 |
DCBP125-250-52 |
DCBP125-300-47 |
DCBP125-300-52 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305.71 € | 1 | 28 Arbeitstage | 65 | 150 | 44 | ||
399.06 € | 1 | 28 Arbeitstage | 65 | 200 | 44 | ||
492.79 € | 1 | 28 Arbeitstage | 65 | 250 | 44 | ||
582.49 € | 1 | 28 Arbeitstage | 65 | 300 | 44 | ||
664.51 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 150 | 47 | ||
662.95 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 150 | 52 | ||
873.15 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 200 | 47 | ||
874.57 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 200 | 52 | ||
1,082.72 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 250 | 47 | ||
1,083.93 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 250 | 52 | ||
1,283.11 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 300 | 47 | ||
1,283.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 300 | 52 |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften