Haltestücke für Führungssäulen / für DIN 9825, ISO 9182-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DFC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DFC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 40~42 HRC Standard DIN 9825 / ISO 9182-5

Sie befinden sich auf der Seite für Haltestücke für Führungssäulen / für DIN 9825, ISO 9182-5, die Teilenummer ist DFC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DFC.

Technischer Support