Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.79 € | 1 | 28 Arbeitstage | 35 | 160 | 10 | ||
41.01 € | 1 | 28 Arbeitstage | 35 | 200 | 10 | ||
47.72 € | 1 | 28 Arbeitstage | 35 | 250 | 10 | ||
55.38 € | 1 | 28 Arbeitstage | 45 | 160 | 15 | ||
65.50 € | 1 | 28 Arbeitstage | 45 | 200 | 15 | ||
78.09 € | 1 | 28 Arbeitstage | 45 | 250 | 15 | ||
64.34 € | 1 | 28 Arbeitstage | 55 | 160 | 15 | ||
96.76 € | 1 | 28 Arbeitstage | 55 | 200 | 15 | ||
90.41 € | 1 | 28 Arbeitstage | 55 | 250 | 15 | ||
121.51 € | 1 | 28 Arbeitstage | 75 | 160 | 25 | ||
147.32 € | 1 | 28 Arbeitstage | 75 | 200 | 25 | ||
179.27 € | 1 | 28 Arbeitstage | 75 | 250 | 25 | ||
168.18 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 160 | 30 | ||
205.09 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 200 | 30 | ||
228.10 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 240 | 28 | ||
253.03 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 250 | 30 | ||
281.82 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 300 | 28 | ||
298.18 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 300 | 30 | ||
323.49 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 350 | 28 | ||
345.70 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 350 | 30 | ||
367.81 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 400 | 28 | ||
389.45 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 400 | 30 | ||
408.25 € | 1 | 28 Arbeitstage | 85 | 450 | 28 | ||
156.25 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 160 | 25 | ||
183.31 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 160 | 30 | ||
188.72 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 200 | 25 | ||
221.84 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 200 | 30 | ||
230.53 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 250 | 25 | ||
269.08 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 250 | 30 | ||
347.74 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 400 | 25 | ||
414.65 € | 1 | 28 Arbeitstage | 100 | 400 | 30 | ||
201.28 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 160 | 25 | ||
241.15 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 160 | 30 | ||
246.01 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 200 | 25 | ||
295.37 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 200 | 30 | ||
304.27 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 250 | 25 | ||
362.45 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 250 | 30 | ||
359.01 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 300 | 25 | ||
428.14 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 300 | 30 | ||
416.64 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 350 | 25 | ||
497.34 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 350 | 30 | ||
469.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 400 | 25A | ||
469.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 400 | 25B | ||
566.49 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 400 | 30 | ||
526.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 450 | 25 | ||
635.66 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 450 | 30 | ||
583.82 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 500 | 25 | ||
697.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | 125 | 500 | 30 |
Loading...
Material | Steel with Special solid lubricant (embedded) | Hardness | 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften