Deckleisten / Stahl / VDI 3357

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCUPSN35-160-10
DCUPSN35-200-10
DCUPSN35-250-10
DCUPSN45-160-15
DCUPSN45-200-15
DCUPSN45-250-15
DCUPSN55-160-15
DCUPSN55-200-15
DCUPSN55-250-15
DCUPSN75-160-25
DCUPSN75-200-25
DCUPSN75-250-25
DCUPSN85-160-30
DCUPSN85-200-30
DCUPSN85-240-28
DCUPSN85-250-30
DCUPSN85-300-28
DCUPSN85-300-30
DCUPSN85-350-28
DCUPSN85-350-30
DCUPSN85-400-28
DCUPSN85-400-30
DCUPSN85-450-28
DCUPSN100-160-25
DCUPSN100-160-30
DCUPSN100-200-25
DCUPSN100-200-30
DCUPSN100-250-25
DCUPSN100-250-30
DCUPSN100-400-25
DCUPSN100-400-30
DCUPSN125-160-25
DCUPSN125-160-30
DCUPSN125-200-25
DCUPSN125-200-30
DCUPSN125-250-25
DCUPSN125-250-30
DCUPSN125-300-25
DCUPSN125-300-30
DCUPSN125-350-25
DCUPSN125-350-30
DCUPSN125-400-25A
DCUPSN125-400-25B
DCUPSN125-400-30
DCUPSN125-450-25
DCUPSN125-450-30
DCUPSN125-500-25
DCUPSN125-500-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)

34.59 €

1 28 Arbeitstage 3516010

39.48 €

1 28 Arbeitstage 3520010

45.72 €

1 28 Arbeitstage 3525010

53.00 €

1 28 Arbeitstage 4516015

62.48 €

1 28 Arbeitstage 4520015

74.21 €

1 28 Arbeitstage 4525015

61.41 €

1 28 Arbeitstage 5516015

72.34 €

1 28 Arbeitstage 5520015

85.81 €

1 28 Arbeitstage 5525015

113.79 €

1 28 Arbeitstage 7516025

137.69 €

1 28 Arbeitstage 7520025

167.28 €

1 28 Arbeitstage 7525025

150.77 €

1 28 Arbeitstage 8516030

183.49 €

1 28 Arbeitstage 8520030

203.90 €

1 28 Arbeitstage 8524028

223.93 €

1 28 Arbeitstage 8525030

249.21 €

1 28 Arbeitstage 8530028

263.49 €

1 28 Arbeitstage 8530030

285.81 €

1 28 Arbeitstage 8535028

302.33 €

1 28 Arbeitstage 8535030

321.60 €

1 28 Arbeitstage 8540028

336.89 €

1 28 Arbeitstage 8540030

353.11 €

1 28 Arbeitstage 8545028

145.95 €

1 28 Arbeitstage 10016025

170.96 €

1 28 Arbeitstage 10016030

175.90 €

1 28 Arbeitstage 10020025

206.40 €

1 28 Arbeitstage 10020030

214.48 €

1 28 Arbeitstage 10025025

249.80 €

1 28 Arbeitstage 10025030

322.11 €

1 28 Arbeitstage 10040025

383.86 €

1 28 Arbeitstage 10040030

180.18 €

1 28 Arbeitstage 12516025

213.53 €

1 28 Arbeitstage 12516030

219.76 €

1 28 Arbeitstage 12520025

261.14 €

1 28 Arbeitstage 12520030

268.86 €

1 28 Arbeitstage 12525025

316.91 €

1 28 Arbeitstage 12525030

316.91 €

1 28 Arbeitstage 12530025

370.24 €

1 28 Arbeitstage 12530030

360.30 €

1 28 Arbeitstage 12535025

421.09 €

1 28 Arbeitstage 12535030

401.71 €

1 28 Arbeitstage 12540025A

401.71 €

1 28 Arbeitstage 12540025B

479.35 €

1 28 Arbeitstage 12540030

450.22 €

1 28 Arbeitstage 12545025

537.63 €

1 28 Arbeitstage 12545030

498.75 €

1 28 Arbeitstage 12550025

595.88 €

1 28 Arbeitstage 12550030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) Standard VDI 3357

Technischer Support