Kompaktschieber / 3mm Hub / für Mehrkomponenten-Spritzguss

Kompaktschieber / 3mm Hub / für Mehrkomponenten-Spritzguss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCTM3-13

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCTM3-13
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type For two-color molding Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism No
Slide Cores No processing ST (Stroke amount)(mm) 3 W (Angular cam width)(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktschieber / 3mm Hub / für Mehrkomponenten-Spritzguss, die Teilenummer ist SCTM3-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCTM3-13.

Technischer Support