Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / konische Spitze / Spitze abgerundet

Anguss-Verriegelungsstifte / zylindrischer Kopf / konische Spitze / Spitze abgerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RLTB3-[20-100/0.1]-P[0.9-2.1/0.1]-Y[0.8-2/0.1]
RLTB4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]
RLTB5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]
RLTB6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]
RLTB8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]
RLTB10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]
RLTBF3-[20-100/0.1]-P[0.9-2.1/0.1]-Y[0.8-2/0.1]-B[0.8-3/0.1]-V[2.5-2.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF6-[25-150/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF8-[25-150/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-B[2-6/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF10-[25-150/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTG4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]
RLTG5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]
RLTG6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]
RLTG8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]
RLTG10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]
RLTGF4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF6-[25-150/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF8-[25-150/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-B[2-6/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF10-[25-150/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRunner lock diameter
(mm)
Head diameter Dimension designation type L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
G (Taper angle)
(°)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
Y (Tip diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 103NormalL/P/Y dimension designation type20 ~ 100--0.9 ~ 2.1-0.8 ~ 2
1 auf Anfrage 104NormalL/P/Y dimension designation type20 ~ 100--1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3
1 auf Anfrage 105NormalL/P/Y dimension designation type20 ~ 100--1.3 ~ 2.8-1.2 ~ 2.7
1 auf Anfrage 106NormalL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--1.6 ~ 3.3-1.5 ~ 3.2
1 auf Anfrage 108NormalL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--2.1 ~ 5.2-2 ~ 5.1
1 auf Anfrage 1010NormalL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--2.6 ~ 7-2.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 103NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type20 ~ 1000.8 ~ 35 ~ 100.9 ~ 2.12.5 ~ 2.90.8 ~ 2
1 auf Anfrage 104NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type20 ~ 1001.3 ~ 3.85 ~ 101.1 ~ 2.43 ~ 3.91 ~ 2.3
1 auf Anfrage 105NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type20 ~ 1001.5 ~ 4.55 ~ 101.3 ~ 2.83.5 ~ 4.91.2 ~ 2.7
1 auf Anfrage 106NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1501.5 ~ 4.55 ~ 101.6 ~ 3.34 ~ 5.91.5 ~ 3.2
1 auf Anfrage 108NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1502 ~ 65 ~ 102.1 ~ 5.26 ~ 7.92 ~ 5.1
1 auf Anfrage 1010NormalL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1502.5 ~ 7.55 ~ 102.6 ~ 78 ~ 9.92.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 104LargeL/P/Y dimension designation type20 ~ 100--1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3
1 auf Anfrage 105LargeL/P/Y dimension designation type20 ~ 100--1.3 ~ 2.8-1.2 ~ 2.7
1 auf Anfrage 106LargeL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--1.6 ~ 3.3-1.5 ~ 3.2
1 auf Anfrage 108LargeL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--2.1 ~ 5.2-2 ~ 5.1
1 auf Anfrage 1010LargeL/P/Y dimension designation type25 ~ 100--2.6 ~ 7-2.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 104LargeL/P/Y/B/V/G dimension designation type20 ~ 1001.3 ~ 3.85 ~ 101.1 ~ 2.43 ~ 3.91 ~ 2.3
1 auf Anfrage 105LargeL/P/Y/B/V/G dimension designation type20 ~ 1001.5 ~ 4.55 ~ 101.3 ~ 2.83.5 ~ 4.91.2 ~ 2.7
1 auf Anfrage 106LargeL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1501.5 ~ 4.55 ~ 101.6 ~ 3.34 ~ 5.91.5 ~ 3.2
1 auf Anfrage 108LargeL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1502 ~ 65 ~ 102.1 ~ 5.26 ~ 7.92 ~ 5.1
1 auf Anfrage 1010LargeL/P/Y/B/V/G dimension designation type25 ~ 1502.5 ~ 7.55 ~ 102.6 ~ 78 ~ 9.92.5 ~ 6.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product name Runner lock pin Tip matching shape Tapered type Tip shape Standard

Technischer Support