Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige Montage / einzeln, Set

Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige Montage / einzeln, Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige Montage / einzeln, Set
  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige Montage / einzeln, Set
  • Zentriereinheiten / rund / Werkzeugstahl / aussenseitige Montage / einzeln, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPNF10-7
TPNF10-13
TPNF10-[7,​13]
TPNF13-7
TPNF13-13
TPNF13-16
TPNF13-[7,​13,​16]
TPNF16-7
TPNF16-13
TPNF16-16
TPNF16-[7,​13,​16]
TPNF20-8
TPNF20-11
TPNF20-16
TPNF20-20
TPNF20-[8,​11,​16,​20]
TPNF25-11
TPNF25-13
TPNF25-20
TPNF25-25
TPNF25-[11,​13,​20,​25]
TPNF30-25
TPNF30-25
TPNFB10-7
TPNFB10-13
TPNFB10-[7,​13]
TPNFB13-7
TPNFB13-13
TPNFB13-16
TPNFB13-[7,​13,​16]
TPNFB16-7
TPNFB16-13
TPNFB16-16
TPNFB16-[7,​13,​16]
TPNFB20-8
TPNFB20-11
TPNFB20-16
TPNFB20-20
TPNFB20-[8,​11,​16,​20]
TPNFB25-11
TPNFB25-13
TPNFB25-20
TPNFB25-25
TPNFB25-[11,​13,​20,​25]
TPNFB30-25
TPNFB30-25
TPNFP10-7
TPNFP10-13
TPNFP10-[7,​13]
TPNFP13-7
TPNFP13-13
TPNFP13-16
TPNFP13-[7,​13,​16]
TPNFP16-7
TPNFP16-13
TPNFP16-16
TPNFP16-[7,​13,​16]
TPNFP20-8
TPNFP20-11
TPNFP20-16
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSComponents Alterations D (Outer diameter)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No107
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No1013
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes107
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No137
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No1313
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No1316
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes137
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)-167
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No1613
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No1616
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes167
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No208
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2011
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2016
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2020
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes208 ~ 11
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2511
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2513
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2520
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2525
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes2511 ~ 25
1 auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes3025
1 Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)No3025
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo107
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1013
1 auf Anfrage 10BushingYes107 ~ 13
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo137
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1313
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1316
1 auf Anfrage 10BushingYes137 ~ 16
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo167
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1613
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1616
1 auf Anfrage 10BushingYes167 ~ 16
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo208
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2011
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2016
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2020
1 auf Anfrage 10BushingYes208 ~ 20
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2511
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2513
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2520
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo2525
1 auf Anfrage 10BushingYes2511 ~ 25
1 auf Anfrage 10BushingYes3025
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo3025
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo107
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo1013
1 auf Anfrage 10PinYes107 ~ 13
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo137
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo1313
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo1316
1 auf Anfrage 10PinYes137 ~ 16
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo167
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo1613
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo1616
1 auf Anfrage 10PinYes167 ~ 16
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo208
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo2011
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo2016

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Standard
Ext. dia./External tolerance +0.005/0 Clearance of straight shape 0~0.010 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Technischer Support