Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig

Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig
  • Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig
  • Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSN3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSN3
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Connecting parts Hose Heat proof 120℃
With/without valve No valve Shape L-shaped Spanner installation section Yes
R/(PT)(Nominal) 3/8 L (Length)(mm) 42.5

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindetüllen / L-Form / Aussengewinde / drehbar, hitzebeständig, die Teilenummer ist LSN3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSN3.

Technischer Support