Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde

Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde
  • Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde
  • Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde
  • Gewindetüllen / Aussengewinde, Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NPWL1-50
NPWL1-60
NPWL1-70
NPWL1-80
NPWL1-90
NPWL1-100
NPWL1-110
NPWL1-120
NPWL1-130
NPWL1-140
NPWL1-150
NPWL1-160
NPWL1-170
NPWL1-180
NPWL1-190
NPWL1-200
NPWL2-50
NPWL2-60
NPWL2-70
NPWL2-80
NPWL2-90
NPWL2-100
NPWL2-110
NPWL2-120
NPWL2-130
NPWL2-140
NPWL2-150
NPWL2-160
NPWL2-170
NPWL2-180
NPWL2-190
NPWL2-200
NPWN1
NPWN2
NPWN3
NPWS1
NPWS2
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSR/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101/850
1 Verfügbar auf Anfrage 101/860
1 Verfügbar auf Anfrage 101/870
1 Verfügbar auf Anfrage 101/880
1 Verfügbar auf Anfrage 101/890
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8100
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8110
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8120
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8130
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8140
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8150
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8160
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8170
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8180
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8190
1 Verfügbar auf Anfrage 101/8200
1 Verfügbar auf Anfrage 101/450
1 Verfügbar auf Anfrage 101/460
1 Verfügbar auf Anfrage 101/470
1 Verfügbar auf Anfrage 101/480
1 Verfügbar auf Anfrage 101/490
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4100
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4110
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4120
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4130
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4140
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4150
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4160
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4170
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4180
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4190
1 Verfügbar auf Anfrage 101/4200
1 auf Anfrage 101/834.5
1 auf Anfrage 101/436.5
1 auf Anfrage 103/846
1 auf Anfrage 101/828.5
1 auf Anfrage 101/431.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Connecting parts Hose With/without valve No valve
Shape Straight Spanner installation section No

Technischer Support