Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 400 mm / [Durchmesser]10.5 - 50 mm / [Federweg]7.5 - 200 mm / [Federkonstante]1.7 - 52.96 N/mm / [Last]78.5 - 1324 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 15 mm und einem Höchswert von 400 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 10.5 mm und 50 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Möglich ist eine Maximallast von 78.5 bis 1324 N. Zwischen 1.7 und 52.96 N / mm liegt die Federkonstante. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 7.5 bis 200 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 15 | 6.0 | 10.46 | 78.5 | 7.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 20 | 6.0 | 7.85 | 78.5 | 10 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 25 | 6.0 | 6.28 | 78.5 | 12.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 30 | 6.0 | 5.23 | 78.5 | 15 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 35 | 6.0 | 4.48 | 78.5 | 17.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 40 | 6.0 | 3.92 | 78.5 | 20 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 45 | 6.0 | 3.49 | 78.5 | 22.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 50 | 6.0 | 3.14 | 78.5 | 25 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 55 | 6.0 | 2.85 | 78.5 | 27.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 60 | 6.0 | 2.62 | 78.5 | 30 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 65 | 6.0 | 2.41 | 78.5 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 70 | 6.0 | 2.24 | 78.5 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 75 | 6.0 | 2.09 | 78.5 | 37.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10.5 | 80 | 6.0 | 1.96 | 78.5 | 40 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 15 | 7 | 11.77 | 88.3 | 7.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 20 | 7 | 8.83 | 88.3 | 10 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 25 | 7 | 7.06 | 88.3 | 12.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 30 | 7 | 5.88 | 88.3 | 15 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 35 | 7 | 5.04 | 88.3 | 17.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 40 | 7 | 4.41 | 88.3 | 20 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 45 | 7 | 3.92 | 88.3 | 22.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 50 | 7 | 3.53 | 88.3 | 25 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 55 | 7 | 3.21 | 88.3 | 27.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 60 | 7 | 2.94 | 88.3 | 30 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 65 | 7 | 2.72 | 88.3 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 70 | 7 | 2.52 | 88.3 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 75 | 7 | 2.35 | 88.3 | 37.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 80 | 7 | 2.21 | 88.3 | 40 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 90 | 7 | 1.96 | 88.3 | 45 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 100 | 7 | 1.77 | 88.3 | 50 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 15 | 8.5 | 17.00 | 127.5 | 7.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 12.75 | 127.5 | 10 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 10.20 | 127.5 | 12.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 8.50 | 127.5 | 15 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 7.28 | 127.5 | 17.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 6.37 | 127.5 | 20 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 5.67 | 127.5 | 22.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 5.10 | 127.5 | 25 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 4.64 | 127.5 | 27.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 4.25 | 127.5 | 30 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 3.92 | 127.5 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 3.64 | 127.5 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 3.40 | 127.5 | 37.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 3.19 | 127.5 | 40 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 2.83 | 127.5 | 45 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 2.55 | 127.5 | 50 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 2.04 | 127.5 | 62.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 1.70 | 127.5 | 75.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 20 | 10.5 | 19.61 | 196.1 | 10 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 15.69 | 196.1 | 12.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 13.08 | 196.1 | 15 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 11.21 | 196.1 | 17.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 9.81 | 196.1 | 20 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 8.72 | 196.1 | 22.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 7.85 | 196.1 | 25 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 7.13 | 196.1 | 27.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 6.54 | 196.1 | 30 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 6.03 | 196.1 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 5.60 | 196.1 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 5.23 | 196.1 | 37.5 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften