Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DEPB4-[50-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]
DEPB5-[50-300/0.01]-P[4-4.99/0.01]
DEPB6-[50-300/0.01]-P[5-5.99/0.01]
DEPB7-[50-300/0.01]-P[6-6.99/0.01]
DEPB8-[50-300/0.01]-P[7-7.99/0.01]
DEPB10-[50-300/0.01]-P[8-9.99/0.01]
DEPB12-[50-300/0.01]-P[10-11.99/0.01]
DEPB15-[50-300/0.01]-P[12-14.99/0.01]
DEPB20-[50-300/0.01]-P[15-19.99/0.01]
DEPL4-[50-500/0.01]
DEPL4-[500.1-600/0.1]
DEPL5-[50-500/0.01]
DEPL5-[500.1-600/0.1]
DEPL6-[50-500/0.01]
DEPL6-[500.1-700/0.1]
DEPL7-[50-500/0.01]
DEPL7-[500.1-800/0.1]
DEPL8-[50-500/0.01]
DEPL8-[500.1-800/0.1]
DEPL10-[50-500/0.01]
DEPL10-[500.1-800/0.1]
DEPL12-[50-500/0.01]
DEPL12-[500.1-1000/0.1]
DEPL15-[50-500/0.01]
DEPL15-[500.1-1000/0.1]
DEPL20-[50-500/0.01]
DEPL20-[500.1-1000/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 1043 ~ 3.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 1054 ~ 4.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 1065 ~ 5.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 1076 ~ 6.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 1087 ~ 7.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 10108 ~ 9.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 101210 ~ 11.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 101512 ~ 14.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 102015 ~ 19.9950 ~ 300
1 auf Anfrage 10-450 ~ 500
1 auf Anfrage 10-4500.1 ~ 600
1 auf Anfrage 10-550 ~ 500
1 auf Anfrage 10-5500.1 ~ 600
1 auf Anfrage 10-650 ~ 500
1 auf Anfrage 10-6500.1 ~ 700
1 auf Anfrage 10-750 ~ 500
1 auf Anfrage 10-7500.1 ~ 800
1 auf Anfrage 10-850 ~ 500
1 auf Anfrage 10-8500.1 ~ 800
1 auf Anfrage 10-1050 ~ 500
1 auf Anfrage 10-10500.1 ~ 800
1 auf Anfrage 10-1250 ~ 500
1 auf Anfrage 10-12500.1 ~ 1000
1 auf Anfrage 10-1550 ~ 500
1 auf Anfrage 10-15500.1 ~ 1000
1 auf Anfrage 10-2050 ~ 500
1 auf Anfrage 10-20500.1 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Technischer Support