Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SSRR3630 SSRRH3665 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | C | D | E | F | Tragzahl (N/2 Stk.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 5 Stk. | 6 ~ 20 Stk. | |||||||||
SSRRH36 | 30 | 304.8 | 227 | - | 149.2 | 273 | - | 152.8 | 254.4 | 1120 | ||
35 | 355.6 | 278 | - | 200 | 323.8 | - | 203.6 | 305.2 | 1070 | |||
40 | 406.4 | 303 | - | 250.8 | 374.6 | - | 254.4 | 356.0 | 1020 | |||
45 | 457.2 | 354 | 212.7 | 301.6 | 425.4 | 203.2 | 305.2 | 406.8 | 1000 | |||
50 | 508 | 367 | 238.1 | 352.4 | 476.2 | 228.6 | - | 457.6 | 971 | |||
55 | 558.8 | 430 | 263.5 | 403.2 | 527.0 | 254 | - | 508.4 | 922 | |||
60 | 609.6 | 456 | 288.9 | 454.0 | 577.8 | 279.4 | - | 559.2 | 873 | |||
65 | 660.4 | 468 | 314.3 | 504.8 | 628.6 | 304.8 | - | 610.0 | 843 | |||
70 | 711.2 | 506 | 339.7 | 555.6 | 679.5 | 330.2 | - | 660.8 | 784 | |||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben ( >> S.2-186) oder Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz ( >> S.2-226) zur Schienenmontage. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SSRRH3630 |
SSRRH3635 |
SSRRH3640 |
SSRRH3645 |
SSRRH3650 |
SSRRH3655 |
SSRRH3660 |
SSRRH3665 |
SSRRH3670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 227 | 304.8 | 1120 | |
55.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
61.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 303 | 406.4 | 1020 | |
67.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 354 | 457.2 | 1000 | |
73.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 367 | 508 | 971 | |
79.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 430 | 558.8 | 922 | |
85.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 456 | 609.6 | 873 | |
90.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 468 | 660.4 | 843 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 506 | 711.2 | 784 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Schiene, Anz. | Zweistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 12.55 | Breite(mm) | 71.4 | Oberflächenbehandlung | N/A |
Kugelmaterial | EN 1.4125 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften