Leistenwagen

Leistenwagen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Leistenwagen:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Oberflächenbehandlung
SLIEN 1.1191 Äquivalent-
SLDGehärtet, chemisch vernickelt (Beschichtung nach Schleifen)

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-C-T-L
SLI-A120-B50-C20-T10-L100
Teilenummer1mm-Schritte
ABCTL
SLI
SLD
50~15020~805~605~2050~150
<Bearbeitungsbedingungen>
5≤B-T≤60
20≤A-2C
Bei C>15: L≤100

Optionen

Leistenwagen:Verwandte bildanzeige
Leistenwagen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLD-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
SLI-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Hardened Electroless Nickel Plating50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 10-50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Leistenwagen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support