Arretierbolzen / Lang / Nicht offen arretierbare Ausführung

Arretierbolzen / Lang / Nicht offen arretierbare Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zurück zur Kategorie Arretierbolzen

Technische Zeichnung von Arretierbolzen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Arretierbolzen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

schraubeAusführungKnopfGrundkörperStiftFeder(Sicherungsmutter)
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
FeingewindePXALEN AW-2017 Äquiv.
(Schwarz eloxiert)
EN 1.0715 Äquiv.Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.50~60HRCSchwarz brüniertEN 1.4568 Äquiv.--
PXKLEN 1.0038 Äquiv.Schwarz brüniert
SXPALEN 1.4305 Äquiv.-EN 1.4125 Äquiv.45HRC~---
SXPKLEN 1.4305 Äquiv.-
Für M=8 und 8L ist die Härte des Stifts 40~45HRC.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Arretierbolzen

Teilenummer
PXAL8
SXPKL16L

Generelle Informationen zu Arretierbolzen

 

Arretierbolzen Sortiment - Arretierbolzen ohne Kopf - Arretierbolzen mit Knopf - Arretierbolzen mit Platte - Arretierbolzen mit Hebel - Arretierbolzen mit Pilzgriff

 

Auswahldetails von Arretierbolzen

- Ausführung: Standard, kurz
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Werkstoff-Bolzen: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung-Bolzen: unbehandelt, brüniert,chemisch vernickelt, vernickelt
- Wärmebehandlung-Bolzen: unbehandelt, gehärtet, aufgekohlt
- Außendurchmesser-Bolzen: 2 bis 12 mm
- Gewindedurchmesser: M3 bis M20
- Hub: 4 bis 12 mm
- Länge: 25 bis 123 mm
- Arretierung: offen arretierbar (mit Rastnut, Stiftverriegelung, Riegelrastsperre), ohne Arretierung (in Ruhestellung geschlossen)
- Befestigungsmethode: eingeschraubt, Presspassung, Flansch

 

Beschreibung / Grundlagen von Arretierbolzen

Arretierbolzen, auch Rastbolzen genannt, sind mechanische Elemente für die Fixierung und Sicherung mehrerer beweglicher Teile in einer bestimmten Position, um unerwünschte Bewegung oder Verlagerung zu vermeiden. Die Verbindung ist je nach Anforderung langfristig oder vorübergehend. In letzterem Fall lässt sich die Positionierung der Bauteile durch händisches Betätigen des Rastbolzens lösen und verändern. Arretierbolzen ermöglichen die zuverlässige Sicherung von Bauteilen und gewährleisten so eine ordnungsgemäße Funktion sowie Sicherheit und Effizienz.

 

Funktionsweise und Befestigung von Arretierbolzen

Arretierbolzen bestehen in der Regel aus einer Hülse, einem Griff, einem Raststift und einer Feder. Ihre Funktionsweise basiert dabei auf dem sogenannten Federmechanismus. Durch Betätigung eines Griffs wird der Bolzen aus der Verriegelungsposition gebracht und die Feder wird gespannt. Während die Feder im Inneren des Rastbolzens gespannt ist, bildet die Feder Rückstellkräfte und versucht den Raststift zurück in die Arretierung zu bringen. Um die Arretierung zu lösen, muss eine höhere Kraft als die Rückstellkraft der Feder ausgeübt werden. Dadurch wird der Raststift aus der Nut, der Indexierbohrung oder dem Raststück gehoben.

 

Beispielabbildung - Aufbau eines Arretierbolzens

Beispielabbildung - Aufbau eines Arretierbolzens

(1) Raststift (2) Druckfeder (3) Griff (Pilzgriff)

 

Rastbolzen können auf unterschiedliche Art und Weise befestigt werden. Sie können zum Beispiel eingeschraubt, eingepresst oder mithilfe eines Flansches montiert werden.
Rastbolzen mit Flansch hingegen ermöglichen eine seitliche Justage des Rastbolzens. Häufig kommen sie in Kombination mit Montagewinkeln zum Einsatz.

 

Arretierbolzen mit Flansch - Arretierbolzen justierbar

Beispielabbildung - Arretierbolzen mit Flansch

 

Rastbolzen mit Rastsperre

Es gibt zahlreiche Anwendungen, bei denen der Raststift der Rastbolzen vorübergehend nicht hervorstehen soll. Um den eingezogenen Raststift nicht händisch in Position halten zu müssen, können Rastbolzen mit einem Verriegelungsmechanismus oder einer sogenannten Rastsperre ausgestattet sein.
Eine Art von Rastsperre sind sogenannte Rastnasen. Durch Ziehen des Griffes wird die Rastnase aus der Rastnut des Rastbolzens gelöst. Anschließend wird der Raststift durch Drehung des Griffes im nicht eingerasteten Zustand fixiert. Eine weitere Form der Verriegelung sind Rastriegel oder Hebel. Die Hebel werden zum Einziehen des Raststifts in der Regel um 180° gedreht, und diese Position wird dann von einer Rastkerbe sicher gehalten.

 

Funktion Rastbolzen - Arretierbolzen mit Rastsperre - Arretierbolzen offen arretierbar

Beispielabbildung - Rastbolzen mit Rastsperre (offen arretierbar)

(1) Ruhestellung, Raststift ausgefahren, (2) Raststift eingefahren, (3)Griff 90° drehen, Raststift offen arretiert,
(4) Griff 90° drehen,Lösen der Raststift-Arretierung, (5) Raststift fährt aus durch Federrückstellung

 

Verriegelungsmechanismen von Arretierbolzen

Arretierbolzen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die Verbindung zwischen zwei Bauteilen arretieren. Die unterschiedlichen Anforderungen, aber auch die verfügbaren Raumverhältnisse der jeweiligen Anwendung sind dabei Faktoren, die bei der Auswahl des erforderlichen Arretiermechanismus berücksichtigt werden sollten. Weiterhin wichtig zu unterscheiden ist, ob der Rastbolzen bei Betätigung einrastet oder nicht. Rastbolzen, die einrasten, sind offen arretierbar, sie verfügen über einen entsprechenden Verriegelungsmechanismus. Arretierbolzen ohne Arretierung bleiben nach dem Lösen nicht in eingezogener Position.

 

Arretierbolzen mit Hebel

Bei einem Hebelmechanismus wird der Arretierbolzen durch Drehen eines Hebels verriegelt oder freigegeben. Durch die Drehung des Hebels werden der Hebel sowie der Raststift angehoben, und der Raststift fährt ein und löst die Arretierung. Die Hebel verfügen meist über eine spezielle Rastkerbe, in der sich der Hebel bei zurückgezogenem Raststift positionieren und halten lässt.

 

Arretierbolzen mit Zugknopf

Diese Art der Arretierbolzen verfügt über einen beweglichen Griff, der ohne Werkzeug betätigt werden kann. Diese sind ohne Arretierung oder offen arretierbar erhältlich. Der Bolzen bei offen arretierbaren Rastbolzen wird durch händisches Drehen des Griffs in die Arretierposition gebracht und durch Drehen in die entgegengesetzte Richtung gelöst. Dieser Mechanismus ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Bolzens. Arretierbare Rastbolzen eignen sich bei der Verwendung von mehreren Arretierbolzen in einer Anwendung. Rastbolzen mit Feder besitzen keine Arretierung und rasten automatisch federrückgestellt ein.

 

Arretierbolzen mit Druckknopf

Arretierbolzen mit Druckmechanismus verfügen über einen Knopf, der gedrückt wird, um den Bolzen zu arretieren. Durch erneutes Drücken wird der Bolzen wieder gelöst. Ein versehentliches Einziehen durch Drehen oder Ziehen ist nicht möglich. Druckknopf-Arretierbolzen sind einfach zu bedienen und eignen sich gut für Anwendungen, bei denen eine schnelle Freigabe erforderlich ist.

Eine Sonderform bietet MISUMI mit einem Arretierbolzen, der seitlich mit einem Druckknopf entriegelt wird. Der Arretierbolzen wird über eine integrierte Montageplatte montiert. Die Besonderheit dieses Arretierbolzens besteht darin, dass die Betätigung um 90° versetzt den Raststift einfährt. Dieser kann betätigt über Drehung des Knopfes geöffnet arretiert werden. In Ruhestellung ist der Raststift ausgefahren und ist bei schwierig erreichbaren Anwendungen oder mit geringer Bauhöhe geeignet.

 

Arretierbolzen ohne Knopf

Diese Arretierbolzen sind ohne Knopf oder Griff ausgestattet. Hier kann ein Griff gewählt werden oder ein Bowdenzug für schwer erreichbare Stellen angebracht werden. Für solche Arretierbolzen können beliebige Griffe oder auch Verlängerungen eingesetzt werden. Als Verlängerung eignen sich beispielsweise Linearwellen mit Innengewinde oder Außengewinde oder runde Abstandshalter. Diese Art der Rastbolzen wird häufig dann angewendet, wenn die Ansteuerung der Rastbolzen pneumatisch durch einen Pneumatikzylinder realisiert werden soll.

 

Material und Härte der Raststifte

Unsere Rastbolzen werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um die erforderliche Festigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen. Die Materialqualität und die Härte der Raststifte spielen dabei eine wichtige Rolle. Materialien wie Stahl oder Edelstahl bieten optimale Eigenschaften hinsichtlich Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit.
Raststifte werden normalerweise durch Wärmebehandlungsprozesse wie Härten oder Aufkohlen auf eine bestimmte Härte gebracht. Dadurch sollen die nötige Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet werden. Rastbolzen stehen in vielen Anwendungen ständig in Kontakt mit beweglichen oder rotierenden Teilen. Eine ausreichende Härte sorgt dafür, dass die Raststifte Verschleiß standhalten und ihre Funktion über viele Zyklen hinweg aufrechterhalten können.

 

Einsatzgebiete von Arretierbolzen

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo ein schnelles und wiederholtes Entriegeln, Verstellen und Arretieren von Bauteilen erforderlich ist. Typische Anwendungsbeispiele sind Schwenkvorrichtungen oder höhenverstellbare Vorrichtungen wie beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau oder in der automatisierten Robotik. Auch wenn es um die Sicherheit in Anlagenbereichen geht, kommen Arretierbolzen zum Einsatz. Mit ihnen lassen sich beispielsweise gefährliche Bereiche einer Anlage verriegeln. Ebenso können mit Arretierbolzen Servicepanels oder Wartungsklappen verriegelt werden, um den Nutzer vor Verletzungsrisiken zu schützen. Auch zu finden sind die Arretierbolzen und Rastbolzen häufig in der Qualitätskontrolle von Prüflingen oder Werkstückträgern, um die Bauteile sicher und einfach zu arretieren.

Damit die Raststifte von Arretierbolzen ordnungsgemäß einrasten und ihre Funktion erfüllen können, werden in den zu sichernden Bauteilen entsprechende Indexbohrungen benötigt. Um die Bauteile zu schonen, können in das zu sperrende Bauteil alternativ auch Bohrbuchsen eingesetzt werden. Dies ist insbesondere bei weicheren Materialien, wie zum Beispiel Messing oder Aluminium, von Vorteil. Als Alternative zu Arretierbolzen bieten sich Kugelsperrbolzen an. Auch sie werden zum schnellen Fixieren und Sichern verschiedener Bauteile verwendet. Diese bleiben allerdings nicht fest integriert und müssen zum Lösen entfernt werden. Diese sollten mit Fangseilen gegen Verlust gesichert werden.

Anwendungsbeispiele für Arretierbolzen

Anwendungsbeispiel - Arretierbolzen für manuelle Biegevorrichtung

Anwendungsbeispiel - Arretierbolzen für manuelle Biegevorrichtung

(1) Arretierbolzen (2) Lange Rändelschraube (3) Schnellspanner/Kniespanner (4) Profilschienenführung

Anwendungsbeispiel - Arretierbolzen mit Verlängerung

Anwendungsbeispiel - Arretierbolzen mit Verlängerung

(1) Arretierbolzen (2) Anschlagblock mit Gewinde (3) Profilschienenführung (4) Kompaktmutter (5) Abstandshalter (6) Pilzgriff

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PXAL8
PXAL8L
PXAL10
PXAL10L
PXAL12
PXAL12L
PXAL16
PXAL16L
PXKL8
PXKL8L
PXKL10
PXKL10L
PXKL12
PXKL12L
PXKL16
PXKL16L
SXPAL8
SXPAL8L
SXPAL10
SXPAL10L
SXPAL12
SXPAL12L
SXPAL16
SXPAL16L
SXPKL8
SXPKL8L
SXPKL10
SXPKL10L
SXPKL12
SXPKL12L
SXPKL16
SXPKL16L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Stiftmaterial Schrauben-Ø M
(mm)
Hub (S)
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung des Stiftes Spitzen-Außen-Ø B
(Ø)
Länge L
(mm)
Zubehör

18.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.84BrünierungBrünierung446Not Provided

20.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.86BrünierungBrünierung448Not Provided

18.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.105BrünierungBrünierung553Not Provided

20.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

19.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.126BrünierungBrünierung664.5Not Provided

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.1210BrünierungBrünierung668.5Not Provided

24.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.167BrünierungBrünierung880Not Provided

27.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.1612BrünierungBrünierung885Not Provided

19.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.84BrünierungBrünierung446Lock Nuts

21.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.86BrünierungBrünierung448Lock Nuts

19.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.105BrünierungBrünierung553Lock Nuts

21.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.108BrünierungBrünierung556Lock Nuts

21.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.126BrünierungBrünierung664.5Lock Nuts

23.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.1210BrünierungBrünierung668.5Lock Nuts

27.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.167BrünierungBrünierung880Lock Nuts

30.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.1612BrünierungBrünierung885Lock Nuts

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.84Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang446Not Provided

30.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.86Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang448Not Provided

28.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.105Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang553Not Provided

30.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.108Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang556Not Provided

30.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.126Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang664.5Not Provided

33.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.1210Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang668.5Not Provided

41.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.167Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang880Not Provided

45.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.1612Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang885Not Provided

31.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.84Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang446Lock Nuts

34.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---------

31.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.105Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang553Lock Nuts

34.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.108Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang556Lock Nuts

34.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.126Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang664.5Lock Nuts

38.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.1210Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang668.5Lock Nuts

48.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.167Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang880Lock Nuts

53.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.1612Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang885Lock Nuts

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Arretierbolzen

Technische Zeichnung von Arretierbolzen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 

Gewicht (g)
MPXAL
SXPAL
PXKL
SXPKL
81318
102229
123545
167898

 
TeilenummerSteigung (Feingewinde)DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2RLast (N)Stückpreis
AusführungMmin.max.PXALPXKLSXPALSXPKL
PXAL
PXKL
SXPAL
SXPKL
81.01511.544462252041013239    
8L64812    
101.01813.8555325523512172.5511.5    
10L85616    
121.52116.26664.5306276141936.514.5    
12L1068.520    
161.52621.9788038834.58192447.1518    
16L128525    
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Verriegelungsmechanismus Nicht offen arretierbar Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Knopf Mitgeliefert Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welchen Arretierbolzen sollte ich für meine Anwendung wählen?

Antwort:

Bei der Auswahl von Arretierbolzen spielen unter anderem die vorhandenen Platzbedingungen eine wichtige Rolle. Bei Arretierbolzen mit Hebel oder Druckknopf wird der Raststift durch Drehen des Hebels oder Druckknopfes arretiert bzw. gelöst. Bei Arretierbolzen mit einem Zugknopf muss der Knopf zunächst nach oben gezogen werden. Dies erfordert spezielle Raumverhältnisse für das Erreichen des Knopfes. An Orten, an denen kein Platz zum Ziehen des Knopfes vorhanden ist, eignen sich daher Arretierbolzen mit Hebel oder Druckknopf besser als solche mit Zugknöpfen.

Frage:

Können Arretierbolzen kundenspezifisch angefertigt werden?

Antwort:

Je nach Anforderungen und Bedingungen einer Anwendung kann es vorkommen, dass herkömmliche Arretierbolzen nicht geeignet sind. In unserem Online-Shop haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Parameter wie Material, Länge, Befestigungsmethode usw. ganz individuell an die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung anzupassen.

Frage:

Gibt es Sicherheitshinweise im Umgang mit Rastbolzen zu beachten?

Antwort:

Eine ordnungsgemäße Montage und Handhabung sind maßgeblich, insbesondere, wenn bei Anwendungen potenzielle Gefahren für den Nutzer bestehen. Dies ist zum Beispiel bei der Verriegelung von Servicepanels oder Wartungsabdeckungen der Fall. Darüber hinaus gibt es Rastbolzen, die über eine Rastsperre verfügen, um den Raststift längere Zeit eingezogen zu halten. Nutzer haben so die Möglichkeit, mehrere Rastbolzen gleichzeitig zu entriegeln und zu sichern, um erforderliche Arbeiten durchführen zu können.

Frage:

Was ist ein Arretierbolzen?

Antwort:

Ein Arretierbolzen ist in der Regel ein federunterstütztes Positionierelement, dass mit einem Raststift eine Bewegung oder Verschiebung unterschiedlicher Maschinenbauelemente verhindern soll. Dies kann für unterschiedliche Anwendungen im Maschinenbau genutzt werden. Der Arretierbolzen, oder auch Rastbolzen genannt, kann somit der Absicherung oder Positionierung in der Industrie dienen.

Frage:

Wie funktioniert ein Arretierbolzen?

Antwort:

Ein Arretierbolzen, oder auch Rastbolzen, verfügt über einen Raststift, der im Ruhezustand ausgefahren ist. Dieser ist im ausgefahrenen Zustand in einer Indexbohrung und blockiert eine ungewollte Bewegung. Der Raststift wird durch eine innenliegende Feder in der ausgefahrenen Position gehalten. Wird der Arretierbolzen durch die Betätigung eines Hebels, Zugknopfes oder Druckknopfes betätigt, wird der Raststift eingefahren und die Arretierung wird aufgehoben. Einige Rastbolzen sind offen arretierbar und ein automatisches Rückstellen des Raststiftes wird somit verhindert.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support