Scrauben-Druckbolzen für Schnellspanner / Gummibolzen mit Feder

Scrauben-Druckbolzen für Schnellspanner / Gummibolzen mit Feder
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Der Klemmteil ist ein Gummibolzen mit einer Feder. [Merkmale] Bolzen für Knebelklemmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Metallgewindeköpfe für Klemmen/Feder- und Kautschuk-Kopf:Verwandte bildanzeige
TeilenummerSpitzeSchraubeFeder
 Werkstoff Härte Werkstoff Oberflächenbehandlng Werkstoff
TGSPNBR/Acryl-Nitril-Kautschuk (Nitrile Gummi)Shore A70EN 1.0038 äquiv.Schwarz brüniertEN 1.4301 (WPB) äquiv.
STGSPNBR/Acryl-Nitril-Kautschuk (Nitrile Gummi)Shore A70SUSXM-7-EN 1.4301 (WPB) äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MC4-32
MCS6-37
TeilenummerMax. HubLast N (kgf)Stückpreis
TGSPSTGSP
TGSP
STGSP
430 (3)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STGSP
TGSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff der Klemmschrauben

26.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier Stahl

16.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikel Unterlegscheiben Klemmschraubengröße M8 Hub S(mm) 4
Screw Length ℓ Dimension(mm) 33

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support