Säulenfüße / Standard quadratisch / Mit Gewinde

Säulenfüße / Standard quadratisch / Mit Gewinde
  • Mengenrabatt
Stativhalterung mit einer quadratischen Form, die fest angebracht werden kann. [Werkstoff] EN AW-6063 Equiv., allgemeiner Baustahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Säulenfüße/Standard quadratisch/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
SenkbohrungInnengewinde
SAQBSBQBAllgemeiner StrukturstahlSchwarz brüniertInnensechskantschraube
SAQMSBQMChemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
SAQS-EN 1.4301 Äquiv.-
Zubehör: CB-Schrauben (S.2-171) sind im Lieferumfang von brünierten Artikeln enthalten, und SCB-Schrauben (S.2-173) sind im Lieferumfang von chemisch vernickelten Produkten enthalten.

Spezifikationen

Teilenummer
SAQB20
SBQBK30
■Standard
TeilenummerABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZWMitgelieferte Schraube
AusführungDH7
Senkbohrung
SAQB
SAQM
SAQS
Innengewinde

SBQB
SBQM
10+ 0.015
0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4-15, 2 Stk.
12+ 0.018
0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5-15, 2 Stk.
20+ 0.021
0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6-20, 2 Stk.
25653534502030201720M6-25, 2 Stk.
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8-30, 2 Stk.
35+ 0.025
0
8550496525403024303M8-35, 2 Stk.
40100605975304512.5351117.511M10261235M8-40, 2 Stk.
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10-50, 2 Stk.
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und 2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SAQB10
SAQB12
SAQB15
SAQB20
SAQB25
SAQB30
SAQB35
SAQB40
SAQB50
SAQM12
SAQM15
SAQM20
SAQM25
SAQM30
SAQM35
SAQM40
SAQM50
SAQS10
SAQS15
SAQS20
SAQS25
SAQS30
SBQB12
SBQB15
SBQB20
SBQB25
SBQB30
SBQB35
SBQB40
SBQB50
SBQM15
SBQM20
SBQM25
SBQM30
SBQM35
SBQM40
SBQM50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial Halterung Oberflächenbehandlung Montagebohrung, Form

30.96 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

31.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -12[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

32.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -15[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

37.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -20[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

43.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

51.71 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -30[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

63.14 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

77.26 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10----

91.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungSenkbohrung

34.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -12[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

36.72 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -15[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

41.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -20[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

48.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

58.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -30[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

70.88 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

86.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1040[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

102.70 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltSenkbohrung

52.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangSenkbohrung

57.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1015EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangSenkbohrung

65.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangSenkbohrung

76.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangSenkbohrung

107.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangSenkbohrung

31.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -12[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

32.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -15[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

37.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

43.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

51.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

63.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

77.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1040[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

91.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] BrünierungGewindebohrung

36.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -15[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

41.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

48.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

58.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

70.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

86.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1040[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

102.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltGewindebohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelartikel/Set-Artikel Einzelstück Befestigungsrichtung Befestigung vertikal Ständerhalter, Ausführung Quadratisch
Säulenform Rund Säulen-typ Nicht im Lieferumfang Säule, Befestigungsmethode Splintklemme
Säule, Befestigungszubehör Zylinderschrauben mit Innensechskant Zylinderstiftbohrung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support