Klemmstücke / Rundsäule / Material wählbar

Klemmstücke mit rundem Ansatz/Ansatzlänge wählbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
KLKAEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniertInnensechskantschraube
MKAChemisch vernickelt
ALKAAluminiumlegierung, Serie 6000schwarz eloxiert
SLKAEN 1.4301 Äquivalent-
Zubehör:Bei brünierten und schwarz eloxierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert, und bei chemisch vernickelten Artikeln werden SCB-Schrauben mitgeliefert.

Spezifikationen

Teilenummer-P
MKA10-30
TeilenummerP
Auswahl
D1g6ABEHMdd1ZSWMitgelieferte SchraubeStückpreis
AusführungDH7KLKAMKAALKASLKA
KLKA
MKA
ALKA
SLKA (D≤30)
8+ 0.015
0
12 30 508-0.005
-0.014
71210.57M33.563-2M3-8, 1 Stk.    
1013 30 5010913139M44.57.54M4-8, 1 Stk.    
12+ 0.018
0
12-0.006
-0.017
111514.510M4-10, 1 Stk.    
1519 30 501512191510.5M4-15, 1 Stk.    
20+ 0.021
0
25 50 7020-0.007
-0.020
152517.513M4-20, 1 Stk.    
2530 50 702518302116M55.595M5-25, 1 Stk.    
3035 50 7030213623.518.520M5-30, 2 Stk.    
35+ 0.025
0
40 70 9035-0.009
-0.025
244026.52124M5-35, 2 Stk.   -
SLKA bis Ø 30 verfügbar. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALKA8-[12,​30,​50]
ALKA10-[13,​30,​50]
ALKA12-[13,​30,​50]
ALKA15-[19,​30,​50]
ALKA20-[25,​50,​70]
ALKA25-[30,​50,​70]
ALKA30-[35,​50,​70]
ALKA35-[40,​70,​90]
KLKA8-[12,​30,​50]
KLKA10-[13,​30,​50]
KLKA12-[13,​30,​50]
KLKA15-[19,​30,​50]
KLKA20-[25,​50,​70]
KLKA25-[30,​50,​70]
KLKA30-[35,​50,​70]
KLKA35-[40,​70,​90]
MKA8-[12,​30,​50]
MKA10-[13,​30,​50]
MKA12-[13,​30,​50]
MKA15-[19,​30,​50]
MKA20-[25,​50,​70]
MKA25-[30,​50,​70]
MKA30-[35,​50,​70]
MKA35-[40,​70,​90]
SLKA8-[12,​30,​50]
SLKA10-[13,​30,​50]
SLKA12-[13,​30,​50]
SLKA15-[19,​30,​50]
SLKA20-[25,​50,​70]
SLKA25-[30,​50,​70]
SLKA30-[35,​50,​70]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Länge des Wellen-Ø [P]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 108[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert12 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert13 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert13 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert19 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert25 ~ 70

-

1 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert30 ~ 70

-

1 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert35 ~ 70

-

1 7 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiert40 ~ 90

-

1 11 Arbeitstage 108StahlBrünierung12 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierung13 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierung13 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierung19 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierung25 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierung30 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierung35 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierung40 ~ 90

-

1 11 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickelt12 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickelt13 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickelt13 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickelt19 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickelt25 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickelt30 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickelt35 ~ 70

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlChemisch vernickelt40 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 108Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang12 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang13 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang13 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang19 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang25 ~ 70

-

1 7 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang30 ~ 70

-

1 7 Arbeitstage 1030Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang35 ~ 70

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klemmstücke mit rundem Ansatz/Ansatzlänge wählbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Arme/Stäbe Säulenform Rund

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support