Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VISS6-20
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
VIS | EN CW508L äquiv. | vernickelt |
VISS | EN 1.4301 äquiv. | - |
VISZ | EN CW508L äquiv. | vernickelt |
VIZS | EN 1.4305 äquiv. | - |
Teilenummer |
VIS5-30 VISZ4 |
M (Regelgewinde) | P (Steigung) | D |
3 | 0.5 | 6 |
4 | 0.7 | 8 |
5 | 0.8 | 10 |
6 | 1.0 | 12 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. |
VIS (Messing) | 3-10 | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
4-10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. |
VIS (Messing) | 5-10 | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
6-10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. |
VISS (Edelstahl) | 3-10 | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
4-10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
5-10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
6-10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |
Teilenummer | D | t | Stückpreis | Mengen-Rabatt | * Stückzahl | |
Ausführung | d | * weniger als | * oder mehr | |||
VISZ (Messing) | 3 | 10 | 2 | 2500 | ||
4 | 12 | 2.5 | 1400 | |||
5 | 14 | 3 | 800 | |||
6 | 16 | 3.5 | 500 | |||
VIZS (Edel-stahl) | 3 | 10 | 2 | 500 | ||
4 | 12 | 2.5 | 400 | |||
5 | 14 | 3 | 300 | |||
6 | 16 | 3.5 | 200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VISS6-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Steigung (mm) | Spitzenform | Zusätzliche Form | Gewindeart | Standardausführung | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runder Flachkopf | 6 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Kreuz-schlitz | 1 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - |
Loading...
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zierschrauben / Unterlegscheiben, die Teilenummer ist VISS6-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VISS6-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d(Ø)
Ausführung
Genaue Form
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Steigung(mm)
Spitzenform
Zusätzliche Form
Gewindeart
Standardausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VIS3-25 |
VIS3-30 |
VIS3-35 |
VISS6-25 |
VISS6-30 |
VISZ3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Steigung (mm) | Spitzenform | Zusätzliche Form | Gewindeart | Standardausführung | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runder Flachkopf | 3 | 25 | [Messing] EN CW508L Äquiv. | Allgemeine Nickelbeschichtung | Kreuz-schlitz | 0.5 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runder Flachkopf | 3 | 30 | [Messing] EN CW508L Äquiv. | Allgemeine Nickelbeschichtung | Kreuz-schlitz | 0.5 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runder Flachkopf | 3 | 35 | [Messing] EN CW508L Äquiv. | Allgemeine Nickelbeschichtung | Kreuz-schlitz | 0.5 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Runder Flachkopf | 6 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Kreuz-schlitz | 1 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - | |
0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Runder Flachkopf | 6 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Kreuz-schlitz | 1 | Flaches Ende | Standard | Metrisches Regelgewinde | Standard (rund) | - | |
0.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | [Messing] EN CW508L Äquiv. | Allgemeine Nickelbeschichtung | - | - | - | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Unterlegscheiben | 3 |