Quermuttern

Quermuttern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Quermuttern von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Quermuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Quermuttern:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
RBNTEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
RBNT10
TeilenummerDLWStückpreis
AusführungM
RBNT3681
4810
510111.5
61212
81416
1018202
1220242.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBNT3
RBNT4
RBNT5
RBNT6
RBNT8
RBNT10
RBNT12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Aussen - D
(Ø)

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10510

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10612

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10814

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101018

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Ausführung mit Kreuzverbindung Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support