Schnellverschlüsse aus Edelstahl

Schnellverschlüsse aus Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Referenz-Arbeitslast: 20 kg. [Werkstoff] Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKC

Schnellverschlüsse aus Edelstahl:Verwandte bildanzeige
Schnellverschlüsse aus Edelstahl:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
SKC
TeilenummerMasseNutzlastStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 19 Stk.20 ~ 29 Stk.30 ~ 49 Stk.50 ~ 500 Stk.
SKC3.2g20kg
Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Referenz-Nutzlast(kg) 20 Ringmaß innen(mm) 8.8

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellverschlüsse aus Edelstahl, die Teilenummer ist SKC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKC.

Ergänzungsartikel

Technischer Support