Electromagnetic - Round

Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
WerkstoffOberflächenbehandlung
Grundkörper1.0038/S235JRChemisch vernickelt
KunststoffteilEpoxidharz-

Spezifikationen

Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
TeilenummerHd1d2(A)(B)C*M1×PM2xPEffektive SchraubentiefeBohrung für VedrehsicherungELFSpannung
(V)
Strom
(A)
Max. Anziehungskraft
N{kgf}
Gewicht
G
€ Stückpreis
AusführungDm1m2DH
MGE
MGET
(nur*)
*2028817.45.53.54 (4.5)4x0.7-8----700-240.06 28{2.8}7076,00
*30401327.27.2610
(5)
6x1.0-12-4310-0.17 180{18}20088,00
40401635.57.2-12-15-0.24 300{30}350126,00
50502444.47.24.58x1.25-15-5418-900.11 600{60}700176,00
60603152.77.231510x1.5-20-20-0.201,200{120}1200214,00
MGES202061751.5124x0.7-5----200-240.06 10{1}4081,00
302013275.52156x1.0-10-3210-0.08 100{10}8090,00
402017345-10-15-0.09 220{22}150134,00
5025244258x1.25-12-4318-900.10 500{50}300192,00
60303250531810x1.5-16-20-0.211,000{100}500247,00
MGX2028817.45.53.54 (4.5)4x0.73x0.5816.3---700-240.06 16{1.6}52.581,00
30401327.27.2610 (5)6x1.04x0.71222.64310-0.17 108{10.8}15493,00
MGXS202061751.5124x0.73x0.5511.3---200-240.06 6{0.6}3086,00
3020132752156x1.04x0.7104.63210-0.08 60{6}6095,00
SMGES301511.527.551.3156x1.0-8-3210200-240.06 50{5}6095,00
--
MGD2020617.65.5-54x0.7-5---2070040240.12 40{4}100149,00
30201326.85.5-76x1.0-10---3070060240.16 150{15}200169,00
Die max. Anziehungskraft von 1.0038/S235JR zum Anheben des Materials (polierte, 50mm dicke Platte). *Die Maße in ( ) gelten für MGET.
TeilenummerHd1d2(A)(B)C*M1×PM2xPEffektive SchraubentiefeBohrung für VedrehsicherungELFSpannung
(V)
Strom
(A)
Max. Anziehungskraft
N{kgf}
Gewicht
G
€ Stückpreis
AusführungDm1m2DH
MGE
MGET
(nur*)
*2028817.45.53.54 (4.5)4x0.7-8----700-240.06 28{2.8}7076,00
*30401327.27.2610
(5)
6x1.0-12-4310-0.17 180{18}20088,00
40401635.57.2-12-15-0.24 300{30}350126,00
50502444.47.24.58x1.25-15-5418-900.11 600{60}700176,00
60603152.77.231510x1.5-20-20-0.201,200{120}1200214,00
MGES202061751.5124x0.7-5----200-240.06 10{1}4081,00
302013275.52156x1.0-10-3210-0.08 100{10}8090,00
402017345-10-15-0.09 220{22}150134,00
5025244258x1.25-12-4318-900.10 500{50}300192,00
60303250531810x1.5-16-20-0.211,000{100}500247,00
MGX2028817.45.53.54 (4.5)4x0.73x0.5816.3---700-240.06 16{1.6}52.581,00
30401327.27.2610 (5)6x1.04x0.71222.64310-0.17 108{10.8}15493,00
MGXS202061751.5124x0.73x0.5511.3---200-240.06 6{0.6}3086,00
3020132752156x1.04x0.7104.63210-0.08 60{6}6095,00
SMGES301511.527.551.3156x1.0-8-3210200-240.06 50{5}6095,00
--
MGD2020617.65.5-54x0.7-5---2070040240.12 40{4}100149,00
30201326.85.5-76x1.0-10---3070060240.16 150{15}200169,00
Die max. Anziehungskraft von 1.0038/S235JR zum Anheben des Materials (polierte, 50mm dicke Platte). *Die Maße in ( ) gelten für MGET.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGES30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

MGE(Standardausführung)
MGES(Dünne Ausführung)
SMGES(Superdünne Ausführung)
MGX(Standardausführung Innengewinde mit Durchgangsbohrung)
(Dünne Ausführung Innengewinde
mit Durchgangsbohrung)
Arbeits-tage
6
1
MGD(Rechteckige Ausführung)
MGET (Axialkabel)
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige
Electromagnetic - Round:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Aussen - D(φ) 30 Anwendung Thin Type

Sie befinden sich auf der Seite für Electromagnetic - Round, die Teilenummer ist MGES30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGES30.

Ergänzungsartikel

Technischer Support