Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Grundkörper | Kappe | ||
0805, 1005, 1008 1210, 1410, 1612 | Automatenstahl | Polyacetal | Chemisch vernickelt |
2016, 2530 2725, 3035, 3650 | EN 1.7242 Äquiv. |
Teilenummer |
OPCP1008 STNC12 |
Teilenummer | M1 | L | A | C | D | E | F | M | Referenz (H) | B | J | Referenz K | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | MAS | MAKS | 1~4 Stk. | 5 Stück | |||||||||||
OPCP | 0805 | M8x0.75 | 28 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | M12x1.0 | 16.2 | 14 | 10 | 66.5 | 44.5 | ||
1005 | M10x1.0 | 6 | 8 | M16x1.5 | 20.0 | 19 | 13 | - | ||||||||
1008 | 38 | 28 | 8 | 75.7 | 65 | |||||||||||
1210 | M12x1.0 | 48 | 35 | 3 | 10 | 5 | 10 | M18x1.5 | 24.3 | 21 | 14 | 97.8 | 82 | |||
1410 | M14x1.5 | 51 | 38 | 7 | 11 | M22x1.5 | 27.7 | 24 | 19 | 103 | - | |||||
1612 | M16x1.5 | 60 | 45 | 12 | 12 | 129 | 102 | |||||||||
2016 | M20x1.5 | 68 | 49 | 16 | 10 | 14 | M27x1.5 | 37 | 32 | 24 | 146 | 129 | ||||
2530 | M25x1.5 | 107.5 | 67.5 | 10 | 30 | 15 | 16 | M36x1.5 | 53.1 | 46 | 32 | 212 | 198 | |||
2725 | M27x1.5 | 97 | 62 | 25 | 188 | 170 | ||||||||||
3035 | M30x1.5 | 127 | 82 | 35 | 18 | M40x1.5 | 57.7 | 50 | 36 | 255 | 239 | |||||
3650 | M36x1.5 | 167 | 107 | 50 | 20 | M45x1.5 | 63.5 | 55 | 41 | 322 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
OPCP0805 |
OPCP1005 |
OPCP1008 |
OPCP1210 |
OPCP1410 |
OPCP1612 |
OPCP2016 |
OPCP2530 |
OPCP2725 |
OPCP3035 |
OPCP3650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maß D (mm) | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | |
14.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | |
15.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | |
16.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | |
39.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | |
90.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 25 | |
93.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 27 | |
154.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 30 | |
179.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 36 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Dazugehörige Komponenten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß D(mm)
Gewindegröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften