• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Platten / Shore A68, A70, A90 / PUR (Teilenummern - CAD Download)

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Eine frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
VULHSVULHSAVULHSSVULHSSASehr abriebfestes Polyurethankautschuk-Vulkollan® (Ester-Polyurethan)Shore A92beige
VULMSVULMSAVULMSSVULMSSAShore A68
UTEXHUTEXHAUTEXHSUTEXHSAAbriebfester Polyurethankautschuk (Ester-Polyurethan)Shore A90dunkelbraun
UTEXMUTEXMAUTEXMSUTEXMSAShore A70
UTHHSUTHHSAUTHHSSUTHHSSATemperaturbeständiger Polyurethankautschuk (Ester-Polyurethan)Shore A90Braun
Eigenschaften >> S.389

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■frei wählbare Ausführung A
Teilenummer-A
VULHS10
UTHHS10
-
-
300
100

■konfigurierbare Ausführung A, B
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
VULHSS10
UTEXHS3H5
-
-
300
200
-
-
200
150

-

F140

-

G120

-

N5

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTEXH4-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

34.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne4300300Shore A90quadratischkeine Bohrungen----

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■A frei wählbar - quadratische Ausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
Klebstoff
 (1)300



500
Nur 300 ist verfügbar für Vulkollan®.
(2)
VULHS


VULMS


UTEXH


UTEXM


UTHHS
VULHSA


VULMSA


UTEXHA


UTEXMA


UTHHSA
(Shore A92)


(Shore A68)


(Shore A90)


(Shore A70)


(Shore A90)
3
4
5
6
8
*10
*15
*20
*25
*30
T (1) und (2) sind nur bei abriebfestem Polyurethankautschuk verfügbar.
Vulkollan® ist nur für mit * gekennzeichnete Maße verfügbar.
Vulkollan® (Shore A68) ist nur mit T=10 oder 15 lieferbar.
■A frei wählbar - Streifen-Ausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
Klebstoff
 (1)3
5
10
20
30
40
50
80
100
VULHS

VULMS

UTEXH

UTEXM

UTHHS
VULHSA

VULMSA

UTEXHA

UTEXMA

UTHHSA
(Shore A92)

(Shore A68)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A90)
(2)
3
4
5
6
8
*10
Maß L beträgt 500mm.
Vulkollan® ist nur mit T=10 lieferbar, die Länge beträgt 300mm.
■A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
Klebstoff
 (1)10~500
(10~300 für Vulkollan®)
10~500
(10~300 für Vulkollan®)
(2)
VULHSS


VULMSS


UTEXHS


UTEXMS


UTHHSS
VULHSSA


VULMSSA


UTEXHSA


UTEXMSA


UTHHSSA
(Shore A92)


(Shore A68)


(Shore A90)


(Shore A70)


(Shore A90
3
4
5
6
8
*10
*15
*20
*25
*30
A≥B≥T
Vulkollan® ist nur für mit * gekennzeichnete Maße verfügbar.
Vulkollan® (Shore A68) ist nur mit T=10 oder 15 lieferbar.
■A, B konfigurierbar − Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)
ohne KlebeschichtKlebstoff  (1)25~500
( Vulkollan®
25~300  )
25~500
( Vulkollan®
25~300 )
5~495
( Vulkollan®
5~295 )
(1H Ausführung)

9~491
( Vulkollan®
9~291 )
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
( Vulkollan®
9~170 )
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
( Vulkollan®
5~295 )
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
( Vulkollan®
9~291 )
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
(2)-
VULHSS


VULMSS


UTEXHS


UTEXMS


UTHHSS
VULHSSA


VULMSSA


UTEXHSA


UTEXMSA


UTHHSSA
(Shore A92)


(Shore A68)


(Shore A90)


(Shore A70)


(Shore A90)
1H


2H


3H


4H


6H
3-
4-
5-
6-
83     
*1034    
*15 4568 
*20 4568 
*25 456810
*30 456810
T (1) und (2) sind nur bei abriebfestem Polyurethankautschuk verfügbar. Maß T ist für Vulkollan® nur mit dem * Symbol verfügbar. (Bei Shore A68 nur mit T=10 oder 15 lieferbar.)
A≥B≥T
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethankautschuk

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Platten / Shore A68, A70, A90 / PUR, die Teilenummer ist UTEXH4-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UTEXH4-300.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
UTEXH1-3
UTEXH1-30
UTEXH1-300
UTEXH4-40
UTEXH4-5
UTEXH4-50
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

1.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne13500Shore A90Bandkeine Bohrungen----

3.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne130500Shore A90Bandkeine Bohrungen----

24.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne1300300Shore A90quadratischkeine Bohrungen----

10.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne440500Shore A90Bandkeine Bohrungen----

2.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne45500Shore A90Bandkeine Bohrungen----

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Abriebfester Polyurethankautschuk] Abriebfester Polyurethankautschukohne450500Shore A90Bandkeine Bohrungen----

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support