Gummi-Platten / Durchgangsbohrung / Shore A45, A65 / EPDM, IIR, / Klebeschicht

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
RBPMRBPMARBPMFRBPMFAPE-Kautschuk
(EPDM)
Shore A65Schwarz
RBEWRBEWARBEWFRBEWFAWeiß
RBRMRBRMARBRMFRBRMFAButylkautschuk (IIR)Shore A65Schwarz
RBWMRBWMARBWMFRBWMFAWeiß
AMSEAMSEAAMSETAMSETABernsteinfarbener KautschukShore A45bernsteinfarben
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm. Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.
Angaben zur Klebekraft siehe >> S.438 (ADTR).

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Quadratische Ausführung,
Bandausführung
Teilenummer-A
RBPM5-300

■A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
RBPMF10 -110-65      
RBPMF4H20-200-150-F140-G100-Z5

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AMSE1-3
AMSE1-5
AMSE1-10
AMSE1-20
AMSE1-30
AMSE1-40
AMSE1-50
AMSE1-80
AMSE1-100
AMSE1-300
AMSE1-500
AMSE2-3
AMSE2-5
AMSE2-10
AMSE2-20
AMSE2-30
AMSE2-40
AMSE2-50
AMSE2-80
AMSE2-100
AMSE2-300
AMSE2-500
AMSE3-3
AMSE3-5
AMSE3-10
AMSE3-20
AMSE3-30
AMSE3-40
AMSE3-50
AMSE3-80
AMSE3-100
AMSE3-300
AMSE3-500
AMSE5-3
AMSE5-5
AMSE5-10
AMSE5-20
AMSE5-30
AMSE5-40
AMSE5-50
AMSE5-80
AMSE5-100
AMSE5-300
AMSE5-500
AMSE10-3
AMSE10-5
AMSE10-10
AMSE10-20
AMSE10-30
AMSE10-40
AMSE10-50
AMSE10-80
AMSE10-100
AMSE10-300
AMSE10-500
AMSE15-300
AMSE15-500
AMSE20-300
AMSE20-500
AMSEA1-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Farbe Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

3.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne13500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne15500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne110500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne120500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne130500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne140500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne150500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne180500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1100500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

8.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

18.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

3.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne23500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne25500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne210500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne220500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne230500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne240500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne250500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne280500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

8.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne2100500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne2300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

27.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne2500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne33500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne35500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne310500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne320500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne330500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne340500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne350500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne380500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

10.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne3100500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

14.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne3300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

35.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne3500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne53500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne55500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne510500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne520500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne530500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

8.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne540500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne550500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

13.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne580500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

15.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne5100500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

21.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne5300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

53.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne5500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne103500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne105500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1010500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

8.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1020500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1030500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

13.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1040500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

15.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1050500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

22.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne1080500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

27.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne10100500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

39.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne10300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

104.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne10500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

58.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne15300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

155.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne15500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

76.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne20300300Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

205.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukohne20500500Shore A45bernsteinfarbenA (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Bernsteinfarbener Kautschukmit13500Shore A45bernsteinfarbenA (Band, wählbar)keine Bohrungen----

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Präzisionsstandards
Toleranz t
TToleranz
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0

A-, B-Toleranz
A, BToleranz
max. 200±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

■Quadratisch
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Klebstoff
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*1300
500
*2
*3
5
10
15
20
30
Bei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.
T15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

■Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Klebstoff
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*13
5
10
20
30
40
50
80
100
*2
*3
5
10
Maß L beträgt 500mm.
Bei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.

■A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
RBPMF
*RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Klebstoff
RBPMFA
*RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
*110~50010~500
*2
*3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
Bei RBEWF und RBEWFA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.
T15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

■A, B konfigurierbar − Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)
ohne Klebeschicht
RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Klebstoff
RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
1H
2H
3H
4H
6H
125~50025~5005~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
15 4568 
20 4568 
30 456810
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)
Für RBEWF und RBEWFA, T≤3. T15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar. A≥B≥T

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support