Gummi-Platten / Durchgangsbohrung / Shore A35, A53 / HANENITE® / Klebeschicht (Teilenummern - CAD Download)

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare Ausführung Werkstoff HärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
UNSEUNSEAUNSETUNSETA

Kautschuk niedriger Elastizität  (HANENITE®GP-35LE)

Shore A35Schwarz
UNLEUNLEAUNLETUNLETAKautschuk niedriger Elastizität  (HANENITE®GP-60LE)Shore A53Schwarz
HANENITE® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
Geringfügig besseres Klebeverhalten.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Quadratische Ausführung, Bandausführung
Teilenummer-A
UNSE10 -100
■A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
UNSET 10-110-65      
UNSET4H20-200-150-F140-G100-Z5

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UNLE2-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

24.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne280500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Präzisionsstandards
Toleranz t
TToleranz
1~3±0.3
5, 10±0.4
15~30±0.5

A-, B-Toleranz
A, BToleranz
max. 200±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
■Quadratisch
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UNSE
UNLE
Klebstoff
UNSEA
UNLEA
15250
20
30

■Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UNSE
UNLE
Klebstoff
UNSEA
UNLEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
Maß L beträgt 500mm.

■A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
UNSET
UNLET

Klebstoff
UNSETA
UNLETA
110~35010~350
2
3
5
10
1510~25010~250
20
30
A≥B≥T

■A, B konfigurierbar - Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)
ohne Klebeschicht
UNSET
UNLET

Klebstoff
UNSETA
UNLETA
1H

2H

3H

4H

6H
125~35025~3505~345
(1H Ausführung)
9~341
(2H, 4H Ausführungen)
9~170
(3H, 6H Ausführungen)
5~345
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~341
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
1525~25025~2509~241
(1H, 2H, 4H Ausführungen)
9~120
(3H, 6H Ausführungen)
5~245
(1H, 2H, 3H Ausführungen)
9~241
(4H, 6H Ausführungen)
 4568 
20 4568 
30 456810
A≥B≥T
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Platten / Durchgangsbohrung / Shore A35, A53 / HANENITE® / Klebeschicht, die Teilenummer ist UNLE2-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNLE2-80.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
UNLE1-3
UNLE1-30
UNLE1-40
UNLE20-250
UNLE3-10
UNLE3-100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

2.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne13500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

8.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne130500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne140500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

144.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne20250250Shore A53quadratischkeine Bohrungen----

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne310500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

36.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Hartgummi] HANENITE®GP-60LEohne3100500Shore A53Bandkeine Bohrungen----

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support