Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | |||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | |||||||
25 quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | 25 quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | |||
BMUAC | BMUAF | BMUAL | BMUACP | BMUAFP | BMUALP | Aluminiumlegierung Serie 5000 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
BMUACA | BMUAFA | BMUALA | BMUACAP | BMUAFAP | BMUALAP | Klar eloxiert |
Teile-nummer | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | ||||||||||||||
BMUAC BMUAFP G-BMUAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | Q1 Q1 Q1 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (G-Gewinde) |
Maß der Befestigungsbohrung | d | D | h | D1 | d1 | h1 |
M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 4.2 | 4.5 |
M8 | 8.5 | 14 | 8.5 | 11 | 6.8 | 6.5 |
Teile-nummer | Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Anzahl von Q-, R-, G- und K-Gewinden | A | B | E | F | X | Y | Montage Bohrung | ||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | Q, R, G, K | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | M | |||||||||
(25 quadr.) | T (Gewindebohrung) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3)* M4 (M4)* 5 (M5)* | - | - | 0 | 4 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | |
Standardsteigung BMUAC BMUACA | Steigung konfigurierbar BMUACP BMUACAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 16 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 18 | ||||||||||||
(30x40 quadr.) | ZB (Senkung an hinterer Oberfläche) NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Standardsteigung BMUAF BMUAFA | Steigung konfigurierbar BMUAFP BMUAFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 16 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 18 | ||||||||||||
(50 quadr.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 4 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Standardsteigung BMUAL BMUALA | Steigung konfigurierbar BMUALP BMUALAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | 4 | 12 | |||||||||||||
6 | 5 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BMUAC1-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC1-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC1-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC1-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC1-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC1-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC1-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC1-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC1-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC2-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC2-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC2-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC2-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC2-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC2-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC2-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC2-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC2-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC3-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC3-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC3-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC3-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC3-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC3-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC3-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC3-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC3-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC3-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC3-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC3-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC4-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC4-Q[1,5]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC4-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC4-Q[1,5]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC4-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC4-Q[1,5]-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC4-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC4-Q[1,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAC4-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMUAC4-QM[3,4]-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMUAC4-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMUAC4-QM[3,4]-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] | Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] | Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q] | Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. | Anwendung | Pneumatic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G]
Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K]
Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q]
Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften