Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
KTGTE | Grundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
Hülse: Kohlenstoffstahl | - |
Teile-nummer |
KTGS8-1 KTGR6 |
Teile-nummer | Passender Rohraußen-Ø | E | Schlüsselflächen h | Innensechskant H | F | ℓ | Manueller Anzug ca. L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||||||
KTGTE | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 20 | 30.5 | ||
8 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 23 | 33.5 | |||
10 | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 34.5 | |||
12 | 12 | 10 | 19 | 22 | 7 | 24 | 35.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahlrohr | Max. Betriebsdruck(MPa) | 50 |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften