Schnellablassventile / Gerade / Freiluftausführung

Schnellablassventile / Gerade / Freiluftausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses Auslassventil kann den Hochgeschwindigkeitszylinderantrieb unterstützen, da die Luft schnell abgelassen werden kann.
Schnellablassventile/Gerade/Freiluftausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat

Spezifikationen

Teile-nummer
RGUN4

Teile-nummer-R(PT)-Nenngröße
EQXCE4-1-1
■ Schnellablassventil - Gerade
Teile-nummerBLP1P2P3CNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungRohraußen-Ø
(mm)
D
EIN>AUSAUS>AUSSEN1 ~ 9 Stk.10~20
EQUS434.6118.4109111.81.83.3  
6371210.4121111.6444.9  
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EQUS4
EQUS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffective Sectional Area IN→OUT
(mm2)
Effective Sectional Area out→EX
(mm2)
Rohraußen-Ø D
(Ø)

8.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.81.84

9.05 €

1 5 Arbeitstage 10446

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellablassventile/Gerade/Freiluftausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässiges MediumLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich
0~0.9MPa
Festgelegter Druckbereich0.1~0.8MPa
(Angegebener Druckbereich)0~0.8MPa
Anzeigegenauigkeit±5% (Maßstab*)
*Angezeigte Positionsunterschiede wenn sich der angezeigte Druck plötzlich von 0 auf max. 0.8MPa geändert hat.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellentlüftungsventile Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat Eingangsseite, Anschluss, Ausführung One-Touch-Kupplung
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung One-Touch-Kupplung Ablassseite, Anschlusstyp Freiluft-Ausführung Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7

Ergänzungsartikel

Technischer Support