Pneumatikkupplungen / Standard / Buchse / Mit Schlauchverbindung

Pneumatikkupplungen / Standard / Buchse / Mit Schlauchverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Mit Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardHohe Durchflussrate
MCSHMCHSHStahlVerchromt
MCSHS-EN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCSHS8
TeilenummerPassender Schlauchinnen-Ø (mm)LATInnen-Ø BGewicht (g)MCSHMCSHSMCHSH
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCSHMCSHSMCHSH1 ~ 29 Stk.30~501~4 Stk.5~201 ~ 29 Stk.30~50
MCSH
MCSHS
6.56.569.5277.24.59999-  ----
8872.53095103100-    --
MCHSH6.36.377277.24.5--86----  
9.59.5793211.37.5--92----  
12.712.779.5321510--104----  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCHSH6.3
MCHSH9.5
MCHSH12.7
MCSH6.5
MCSH8
MCSHS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Nenninnen-Ø der Schläuche

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~606.3

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~609.5

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~6012.7

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~806.5

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~808

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~808

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support