Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | d |
NZRFS1 | - | 1.0 |
Teile-nummer | d (Bohrungs-Ø) | T | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | |||
NZRK | 2 | 1.0 | R1/4 | 44.0 | ||
1.6 | ||||||
2.0 | ||||||
2.4 | ||||||
3.2 |
Größe | Loch-Ø (mm) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
1/4 | Wasserdruck (MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 1.22 | 1.48 | 1.67 | |
Sprühwinkel (° ) | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Größe | Loch-Ø (mm) | 2.4 | 3.2 | ||||||||||
1/4 | Wasserdruck (MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
Wassermenge (ℓ/Min.) | 1.47 | 2.00 | 2.40 | 2.74 | 3.19 | 4.37 | 5.27 | 6.02 | |||||
Sprühwinkel (° ) | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NZRK2-1.0 |
NZRK2-1.6 |
NZRK2-2.0 |
NZRK2-2.4 |
NZRK2-3.2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0 | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.4 | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 |
Loading...
Sprühform | Kranzförmig | Strömungsmedium | Eine Flüssigkeit | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Eine Flüssigkeit, Düsen | Schrauben-Nenn-Ø 1 | 2(R1/4) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften