Kolbenstangenverlängerungen / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / beidseitig Innengewinde

Kolbenstangenverlängerungen / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / beidseitig Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungsstangenverlängerungen/Beidseitig mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.)
WerkstoffOberflächenbehandlung
LBMBFEN 1.1191 Äquiv.BrüniertEN 1.0038 Äquiv.dreiwertiges Chrom
LBMFNEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt
SLBMFNEN 1.4301 Äquiv.-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L
LBMBF5-225
Mitgelieferte Mutter: JIS Klasse I
■Beidseitig mit Innengewinde
TeilenummerL
1mm-Schritte
B(C)Stückpreis
LBMBF (brüniert)LBMFN (chemisch vernickelt)SLBMFN (EN 1.4301 Äquiv.)
AusführungM (Regelgewinde)Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
LBMBF
LBMFN
SLBMFN

SLBMFN ist nur mit M3~18 möglich.
320~300966.9  ---  ---  ---
430~4001278.1  ---  ---  ---
540~6001689.2   --   --   --
650~600181011.5   --   --   --
860~1000241315               
1070~1000301719.6               
1280~1000361921.9               
1480~1000362124.1               
16100~1000482427.7               
18120~1000562731.2               
20130~1000603034.6          -----
22140~1000663236.9          -----
Bei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

Optionen

Kupplungsstangenverlängerungen/Beidseitig mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBMBF3-[20-300/1]
LBMBF4-[30-400/1]
LBMBF5-[40-600/1]
LBMBF6-[50-600/1]
LBMBF8-[60-1000/1]
LBMBF10-[70-1000/1]
LBMBF12-[80-1000/1]
LBMBF14-[80-1000/1]
LBMBF16-[100-1000/1]
LBMBF18-[120-1000/1]
LBMBF20-[130-1000/1]
LBMBF22-[140-1000/1]
LBMFN3-[20-300/1]
LBMFN4-[30-400/1]
LBMFN5-[40-600/1]
LBMFN6-[50-600/1]
LBMFN8-[60-1000/1]
LBMFN10-[70-1000/1]
LBMFN12-[80-1000/1]
LBMFN14-[80-1000/1]
LBMFN16-[100-1000/1]
LBMFN18-[120-1000/1]
LBMFN20-[130-1000/1]
LBMFN22-[140-1000/1]
SLBMFN3-[20-300/1]
SLBMFN4-[30-400/1]
SLBMFN5-[40-600/1]
SLBMFN6-[50-600/1]
SLBMFN8-[60-1000/1]
SLBMFN10-[70-1000/1]
SLBMFN12-[80-1000/1]
SLBMFN14-[80-1000/1]
SLBMFN16-[100-1000/1]
SLBMFN18-[120-1000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating320 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating430 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating540 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating650 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating860 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1070 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1280 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1480 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating16100 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating18120 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating20130 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating22140 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating320 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating430 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating540 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating650 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating860 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1070 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1280 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1480 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating16100 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating18120 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating20130 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating22140 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-320 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-430 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-540 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-650 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-860 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-1070 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-1280 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-1480 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-16100 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-18120 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Both Ends Tapped Maße L, F konfigurierbar L Dimension Configurable

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support