Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSNBB4.8
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement | |
Präzision | JIS Klasse 2 | |
Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | |
Temperaturmessbereich | 0 ~ 300°C | |
Werkstoff | Schutzmantel | EN 1.4301 Äquivalent |
Feder | EN 1.4301 Äquivalent | |
Halterung | Messing, vernickelt | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | Glasfaserummantelung + Außenabschirmwicklung (0~250°C) |
Teile-nummer |
MSNBB4.8 MFEK MMGK |
Teile-nummer | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |
MSNBB | 4.8 |
Teilenummer
|
---|
MSNBB4.8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
70.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturfühler / Federkontakt / K-Wärmefühler, die Teilenummer ist MSNBB4.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSNBB4.8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften